Tisk
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

Ovládací skříně nVent HOFFMAN s rozhraním pro obsluhu jsou nyní k dispozici v provedení z nerezové oceli 

Společnost nVent uvádí na trh verzi z nerezové oceli vzhledem k popularitě oblíbené verze ovládací skříně nVent HOFFMAN s rozhraním pro obsluhu z měkké oceli.

Nový model nVent HOFFMAN OICExxxSS je navržen pro snadnou manipulaci a vysokou míru ochrany. Díky vysokému stupni krytí IP66 a NEMA 12 a 4x lze skříň používat v široké škále prostředí, včetně prostředí vyžadujících hygienické provedení.

Skříně OICExxxSS nabízejí následující vlastnosti pro snadnou a pohodlnou instalaci a obsluhu v terénu:

  • Předvrtané otvory pro umístění na otočná ramena
  • Robustní výztužná deska, která zajišťuje, že skříň zůstane na místě
  • Navařené čepy na vnitřní straně skříně pro snadnější montáž příslušenství
  • Dostupné jako příslušenství: Rukojeti z nerezové oceli, které se montují k bočním stranám skříně

Model OICExxxSS je kompatibilní se standardním příslušenstvím nástěnných skříní nVent HOFFMAN, včetně nového systému otočných ramen z nerezové oceli CS480, který má také stupeň krytí IP66 a umožňuje maximální zatížení silou 600 N.

Zákaznické výhody

  • Rychlá a snadná montáž
  • Splnění požadavků pro použití v prostředích vyžadujících hygienické provedení
  • Snadná instalace a montáž příslušenství


Další informace