Tisk
IEC Modular Enclosure with preassembled Glazed Door and Swing Frame

Společnost nVent vyvíjí modulární skříně IEC s předem smontovanými prosklenými dveřmi a výkyvným rámem pro energetické společnosti.

Značka nVent HOFFMAN představila modulární skříň s certifikací IEC, předem smontovanými prosklenými dveřmi a výklopným rámem, která usnadňuje montáž 19" ovládacích zařízení pro energetické společnosti. Konstrukce skříně odpovídá rozměrům a technickým požadavkům elektrických rozvoden.

Modulární skříň IEC nVent HOFFMAN, založená na standardním rámu MCS, je vybavena závěsem, který se otevírá do úhlu 180° bez ovlivnění zatížitelnosti skříně 1800 N, a standardními prosklenými dveřmi, které obsluze umožňují dobrý přehled o vnitřních součástech.

Modulární skříň IEC je kompatibilní se standardním příslušenstvím z portfolia modulárních skříní nVent HOFFMAN, což zákazníkům umožňuje nákladově efektivně přizpůsobit své řešení a zkrátit dodací lhůty vůči konkurenci.

  • Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří
  • Zkrácení doby montáže a snížení nákladů
  • Testovaná nosnost
  • Kompatibilita s modulárním příslušenstvím skříní nVent HOFFMAN
  • Stupeň krytí IP55

Další informace o modulární skříni IEC s předem smontovanými prosklenými dveřmi a výkyvným rámem získáte od místního zástupce společnosti nVent.

Další informace