Tisk
New locking system now available for nVent HOFFMAN Swing Frame Rack range

Nyní je k dispozici nový systém zamykání pro řadu skříní s otočným rámem nVent HOFFMAN

Abychom mohli zákazníkům nabídnout snazší obsluhu a lepší zabezpečení, zmodernizovala společnost nVent systém zamykání pro řadu skříní s otočným rámem nVent HOFFMAN.

Skříně s otočným rámem – s upevněním na stranu (ESFS) a upevněním na střed (ESFM) – se běžně používají jako skříně na příslušenství v elektrických rozvodnách i při montáži 19" zařízení do elektrických rozváděčů. Pro snazší použití je přepracovaný systém zamykání kompatibilní se zámkovými vložkami samostatně stojících skříní a při použití je slyšet bezpečnostní „klapnutí“, které signalizuje, že je systém plně zamknutý nebo odemknutý.

Nový systém je navíc v rámci vylepšení vzhledu dodáván s elegantním krytem, který lze přizpůsobit názvem nebo logem společnosti.

Nový systém zamykání je k dispozici také u samostatně stojících skříní od společnosti nVent HOFFMAN z hliníku a měkké a nerezové oceli.

Dotčené produkty:

  • ESFS, otočný rám s upevněním na stranu.
  • ESFM, otočný rám s upevněním na střed.

Výhody pro zákazníka:

  • Zamykací rukojeť s možností přizpůsobení.
  • Kompatibilní se standardními vložkami samostatně stojících skříní.
  • Vylepšený indikátor bezpečnostního „klapnutí“.
  • Kompatibilní se zdvihacími madly samostatně stojících skříní.

Datum implementace: Nyní k dispozici