Tisk
Booth Gothenburg Sweden

Společnost nVent představí inovativní řešení pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity – a zjednodušení vývoje


Přijďte se podívat na náš stánek nVent HOFFMAN číslo 301 v hale 3C na veletrhu SPS v německém Norimberku ve dnech 12. až 14. listopadu.

Společnost nVent Electric plc (nVent), která je světovým lídrem v oblasti elektrických spojovacích a ochranných řešení, představí na veletrhu SPS-Smart Production Solutions 2024 v Norimberku špičkové řešení skříní, klimatizace a automatizace výrobců rozváděčů nVent HOFFMAN.

Přední mezinárodní veletrh průmyslové automatizace se bude konat ve dnech 12. až 14. listopadu. Na stánku 301 v hale 3C budou specialisté na průmyslová automatizační řešení nVent HOFFMAN sdílet s návštěvníky své poznatky o osvědčených postupech pro zlepšení bezpečnosti, zvýšení odolnosti systémů a zvýšení produktivity.

Na letošním veletrhu společnost nVent představí následující:

Zjednodušení výroby a zvýšení produktivity

Nový software Design to Manufacturing (DTM), osvědčené a jednoduché technické řešení pro plánování a navrhování elektrických skříní, strojů a továrních systémů, usnadňuje automatizaci výroby rozváděčů díky inteligentnímu 2D/3D pracovnímu postupu. Díky snadno použitelné inteligentní centrální knihovně dílů mohou týmy:

  • Sdílet v reálném čase schémata, konstrukční soubory a projektové plány.
  • Snadno integrovat komponenty od stovek výrobců OEM a také kompletní řadu dílů a šablon skříní nVent HOFFMAN.
  • Vyrábět kvalitnější skříně rychleji a nákladově efektivněji.

Díky softwaru DTM mohou organizace udržovat jediný zdroj dat, zjednodušit procesy a zvýšit produktivitu. Software je nedílnou součástí komplexní platformy nVent HOFFMAN DTM, která zahrnuje centra pro úpravu skříní, stroje pro řezání a zpracování vodičů a příslušenství.

Společnost nVent se při vývoji softwaru DTM spojila s globální softwarovou společností Zuken a předním vývojářem softwaru Cadenas. Zástupci obou společností se k nám připojí na stánku 301, kde budou sdílet své poznatky o DTM a dalších softwarových inovacích.

Ušetřete výrobcům rozváděčů čas a náklady

Řešení nVent HOFFMAN pro automatizaci výroby rozváděčů umožňují výrobcům rozváděčů zvyšovat konkurenceschopnost a efektivitu, aby mohli zlepšovat své hospodářské výsledky. Návštěvníci se dozví více o následujících tématech:

  • Zkrácení doby výroby díky nejmodernějším centrům pro úpravu skříní
  • Maximalizace zdrojů a snížení množství odpadu pomocí strojů na řezání lišt a kabelovodů
  • Zkrácení doby zpracování vodičů až o 75 % pomocí strojů na zpracování vodičů

Zjednodušení hygienických procesů a zabránění kontaminaci

Kompletní nabídka řešení skříní a klimatizace produktů je společně s hygienickým designem produktů nVent HOFFMAN speciálně navržena tak, aby zákazníkům pomohla snadněji zachovat integritu hygienických podmínek a kritických elektrických zařízení – od nejjednodušších až po ta nejnáročnější prostředí.

Stanovení standardů v oboru v době rychle se měnících požadavků

Návštěvníci se také mohou poradit s odborníky nVent HOFFMAN o následujícím:

  • Maximalizace hodnoty zařízení na úpravu vody pro použití ve vodárenství a čištění odpadních vod
  • Ochrana a posílení budoucnosti v oblasti využití udržitelných energií, včetně zvyšování účinnosti, odolnosti a bezpečnosti pro aplikace v oblasti veřejných služeb a nabíjení elektromobilů
  • Získání rychlejšího a spolehlivého přístupu k osvědčeným produktům vysoké kvality a lokalizované podpoře a službám od kvalifikovaných poskytovatelů ve vašem regionu a na vašem trhu
  • Splnění prakticky jakýchkoli požadavky na použití – včetně systémů pro skladování energie v bateriích (BESS) – kdekoli na světě

Navštivte nás na veletrhu SPS v Norimberku

Přijďte si promluvit s osvědčenými odborníky ze společností nVent, Zuken and Cadenas a podívejte se na živé ukázky produktů na stánku 301 v hale 3C ve dnech 12. až 14. listopadu na veletrhu SPS 2024 v Norimberku.

Pro zajištění bezplatné vstupenky nás kontaktujte na adrese [email protected]