Tisk
ALt text

Inovativní řešení pro zjednodušení vývoje a zvýšení produktivity na veletrhu SPS Nuremberg 2025

Seznamte se s inovativními řešeními pro zjednodušení vývoje a zvýšení produktivity na veletrhu SPS Nuremberg 2025
Přijďte se podívat na náš stánek číslo 301 v hale 3C od 25. do 27. listopadu

Společnost nVent Electric plc („nVent“), která je světovým lídrem v oblasti řešení pro elektrické připojení a ochranu, představí na veletrhu SPS (Smart Production Solutions) 2025 v Norimberku špičkové skříně, klimatizační systémy a řešení Design to Manufacturing (DTM).

SPS Nuremberg je přední veletrh, kde se mohou účastníci seznámit s konkrétními řešeními, která představují budoucnost automatizace. Akce se zaměřuje na reálné inovace, výměnu poznatků do hloubky a praktické odpovědi na oborovou problematiku.

Specialisté na průmyslová automatizační řešení nVent HOFFMAN budou sdílet své znalosti osvědčených postupů pro zlepšení bezpečnosti, zvýšení odolnosti systémů a zvýšení produktivity. Kromě toho se k nám připojí odborníci z oddělení nVent ERIFLEX, kteří se podělí o informace o doplňkových řešeních skříní na připojení důležitých elektrických komponent.
Promluvte si s našimi experty a podívejte se na živé ukázky produktů, které vám zajistí následující výhody:

Zjednodušení výroby a zvýšení produktivity

Software DTM, což je osvědčené a jednoduché technické řešení pro plánování a navrhování elektrických skříní, strojů a továrních systémů, usnadňuje automatizaci výroby rozvaděčů díky inteligentnímu 2D/3D pracovnímu postupu. Využívá digitální dvojče ke generování dat, která řídí následné výrobní procesy. Společnost nVent se při vývoji softwaru DTM spojila s globální softwarovou společností Zuken. Zástupci firmy Zuken budou k dispozici a nabídnou ukázky inovativního softwaru.

Úspora času a nákladů výrobcům rozvaděčů

Řešení platformy nVent HOFFMAN DTM umožňují výrobcům rozvaděčů zvyšovat konkurenceschopnost a efektivitu, aby mohli zlepšovat své hospodářské výsledky. Softwarovou platformu DTM podporuje naše rozsáhlá nabídka, včetně center pro úpravu skříní, řezacích strojů, strojů pro zpracování vodičů a ergonomických řešení manipulace s materiálem.

Společné použití softwaru a hardwaru DTM pomáhá výrobcům rozvaděčů maximalizovat zdroje, snížit plýtvání, podpořit bezpečnost a zvýšit produktivitu a provozuschopnost.

Maximalizace provozní životnosti vybavení

Udržování elektronických a elektrických součástí v optimální teplotě je zásadní pro prodloužení jejich životnosti, snížení kapitálových výdajů a zajištění hladkého chodu vašeho podnikání. Pomůžeme vám zvolit vhodné řešení pro venkovní i vnitřní použití, a to i do náročného prostředí.
Společnost nVent nabízí komplexní řadu produktů na regulaci teploty – kam patří klimatizační jednotky, chladiče, filtrační ventilátory, výměníky tepla, termoelektrické chladiče, vírové trubice a příslušenství – které zvýší spolehlivost vašeho provozu po celém světě.

Zjednodušení pracovních postupů

Tým oddělení nVent ERIFLEX představí hydraulickou pracovní stanici na ohebné/neohebné přípojnice – mobilní pracovní stanici na řezání, ohýbání a děrování měděných přípojnic nebo přípojnic nVent ERIFLEX Flexibar. Mobilní pracovní stanice umožňuje pracovníkům vyrábět přípojnice rychleji, snáze a přesněji. Náš tým se může také s účastníky podělit o postřehy ohledně transformátorů, rozvaděčů, generátorů a systémů UPS.

Stanovení standardů v oboru v době rychle se měnících požadavků

Návštěvníci se také mohou poradit s odborníky nVent HOFFMAN o následujícím:
· maximalizace hodnoty při použití ve vodárenství a čištění odpadních vod,
· ochrana a posílení budoucnosti v oblasti využití udržitelných energií, včetně zvyšování účinnosti, odolnosti a bezpečnosti pro aplikace v oblasti veřejných služeb a nabíjení elektromobilů,
· získání rychlejšího a spolehlivého přístupu k osvědčeným produktům vysoké kvality a lokalizované podpoře a službám od kvalifikovaných poskytovatelů ve vašem regionu a na vašem trhu,
· splnění prakticky jakýchkoli požadavků na použití – včetně systémů pro skladování energie v bateriích (BESS) – kdekoli na světě.

Těšíme se na setkání s vámi na stánku 301 v hale 3C na veletrhu SPS Nuremberg 2025.