Tisk
Machine Building North Thumbnail

Inovativní řešení nVent HOFFMAN budou představena 10. dubna na veletrhu Machine Building North

Inovativní řešení nVent HOFFMAN, která budou představena 10. dubna na veletrhu Machine Building North
DTM, PWA 6000 a produkty pro klimatizaci budou představeny na stáncích 87 a 88 na veletrhu v Manchesteru ve Velké Británii.

nVent představí nejnovější inovace v oblasti softwaru pro ochranu systémů a automatizaci 10. dubna na stáncích 87 a 88 na veletrhu Machine Building North v Manchesteru. Veletrh se zaměřuje na technologie a trendy ve strojírenství, automatizaci, robotice a průmyslových strojích.
Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky produktů a pohovořit s odborníky značky nVent HOFFMAN o osvědčených postupech, které zjednodušují konstrukci a zvyšují odolnost systémů a produktivitu.

Mezi produkty představené na veletrhu patří:

Software Design to Manufacturing (DTM), osvědčené a jednoduché technické řešení pro konstruktéry a výrobce při plánování a navrhování elektrických skříní a řídicích systémů. Pomáhá automatizovat výrobu panelů prostřednictvím inteligentních 2D/3D pracovních postupů, přičemž využívá digitální dvojče ke generování dat, která řídí následné výrobní procesy.

Softwarovou platformu podporuje rozsáhlá nabídka strojního vybavení společnosti nVent, včetně center pro úpravu skříní, řezacích strojů a strojů pro zpracování vodičů. A společné použití softwarových a hardwarových řešení společnosti nVent pomáhá výrobcům rozváděčů maximalizovat zdroje, snížit plýtvání a zvýšit produktivitu a provozuschopnost.

Osobní asistent nVent HOFFMAN PWA6000 pro zapojování rychle dodá správný vodič, když ho potřebujete. Stroj optimalizuje výrobu vodičů a zkracuje dobu zpracování až o 75 %. Nabízí také výhodu v podobě možnosti převzetí vstupních dat ze systému CAE pro vizualizaci vedení vodičů na montážní desce. Tato špičková funkce šetří zákazníkům značné množství času, zejména u rozváděčů, které vyžadují mnoho kabeláže. Umožňuje jim také optimalizovat lidské zdroje.

Představen bude také výběr špičkových klimatizačních jednotek a chladičů nVent HOFFMAN. Značka nVent HOFFMAN nabízí komplexní portfolio řešení klimatizace, která udržují elektroniku v optimální teplotě, aby se maximalizovala životnost součástí, snížily kapitálové výdaje a zajistil hladký chod vašeho podnikání.

Návštěvníci se také mohou dozvědět více o komplexním portfoliu elektrických skříní nVent HOFFMAN, které spolehlivě chrání automatizační a řídicí systémy pro průmyslové, infrastrukturní a komerční použití po celém světě. Skříně nVent splňují nejvyšší standardy bezpečnosti a kvality a zároveň podporují potřeby zákazníků díky modulárním a škálovatelným řešením a lokalizované podpoře po celém světě.

Navštivte nás na stáncích 87 a 88.

Více informací o nejnovějších řešeních společnosti nVent se dozvíte 10. dubna na veletrhu Machine Building North. Těšíme se na vás.

Zaregistrujte se zde.