Tisk
nVent HOFFMAN solutions showcased at Indumation 2026

Objevte řešení nVent HOFFMAN na veletrhu Indumation 2026

Společnost nVent Electric plc („nVent“), která je světovým lídrem v oblasti řešení pro elektrické připojení a ochranu, představí komplexní řadu technologií průmyslové automatizace nVent HOFFMAN na veletrhu Indumation 2026, který se koná 4.–6. února v belgickém Kortrijku. Veletrh Indumation je jedna z předních evropských akcí v oblasti průmyslové automatizace, digitální transformace a průmyslu 4.0/5.0, která nabízí jedinečnou platformu k objevování nejnovějších inovací utvářejících budoucnost výroby.

Navštivte nás na stánku 430A, kde zjistíte, jak vám naše řešení mohou pomoci zvýšit odolnost systémů, zlepšit bezpečnost vybavení a pracovníků a zvýšit produktivitu v celém provozu.

Co vás čeká na veletrhu Indumation 2026

Software Design to Manufacturing (DTM): Chytřejší technické zpracování, rychlejší pracovní postupy
Vyzkoušejte náš intuitivní software DTM, který vám zjednoduší kroky technického návrhu a zjednoduší správu pracovních postupů. Využitím inteligentních 2D/3D nástrojů a funkcí digitálního dvojčete pomáhá platforma týmům automatizovat procesy výroby rozvaděčů a vytvářet přesná data, která řídí následné výrobní procesy.

Řešení platformy DTM: Snížení časové náročnosti a nákladů v dílně
Podívejte se, jak náš ekosystém center na úpravy skříní, strojů na řezání, vybavení na zpracování vodičů a ergonomických řešení manipulace s materiálem zajišťuje přesnost, rychlost a efektivitu od plánování až po výrobu.

  • Živá ukázka: Vyzkoušejte stroj PWA 6000 Personal Wiring Assistant a zjistěte, jak může zkrátit dobu zpracování vodičů
    až o 75 %.
  • Seznamte se s našimi specialisty: Podívejte se na naše produktová videa a pobavte se s odborníky, jak vám mohou naše modifikační centra zefektivnit provoz a zvýšit ziskovost.

Software DTM společně s portfoliem strojů vytváří kompletní ekosystém od návrhu po výrobu, který zvyšuje produktivitu, snižuje množství odpadu a zvyšuje bezpečnost na pracovišti.

Řešení klimatizace: Ochrana vybavení a zajištění provozuschopnosti
Prohlédněte si naši komplexní řadu technologií klimatizace, které jsou navrženy s cílem udržovat optimální provozní teploty uvnitř i venku – a to i v náročných podmínkách. Řešení klimatizace nVent HOFFMAN pomáhají prodloužit životnost zařízení a zajistit nepřetržitý a spolehlivý výkon, od klimatizačních jednotek a chladičů až po filtrační ventilátory, výměníky tepla a termoelektrické chladiče.

Elektrické skříně: Spolehlivá ochrana kritických systémů
Naše rozsáhlé portfolio skříní pro průmyslové, infrastrukturní a komerční použití poskytuje nejvyšší standardy odolnosti a bezpečnosti. Tato modulární a škálovatelná řešení pomáhají chránit automatizační a řídicí systémy a současně zajišťují potřeby globálního provozu s místně dostupnými odbornými znalostmi.

Uvidíme se na veletrhu Indumation 2026!
Zaregistrujte se ještě dnes a zajistěte si místo:

Získejte vstupenku zdarma