Vylepšené uzemnění těsnicí desky pro nástěnnou skříň z měkké oceli zjednodušuje sestavení
Společnost nVent se rozhodla usnadnit zákazníkům montáž a uzemnění těsnicích desek, a proto zcela přepracovala montážní šrouby pro lakované nástěnné skříně z měkké oceli.
Nyní je spodní strana hlavy každého šroubu opatřena „řeznou hranou“, která přesně prořízne barvu na skříni, aby došlo ke kontaktu těsnicí desky (hlava šroubu) s tělem skříně (závit šroubu). Nové provedení splňuje požadavky normy IEC 62208.
Nové šrouby s „řeznou hranou“ nahrazují potřebu přidávat dříve používanou uzemňovací konzolu ve tvaru písmene U.
Tento zjednodušený inovativní přístup nabízí zákazníkům několik výhod:
- Vyžaduje méně dílů a kratší dobu pro montáž těsnicí desky.
- Zlepšuje uzemnění poskytnutím více kontaktních bodů.
- Menší počet komponent zvyšuje spolehlivost a zmenšuje riziko lidské chyby.
K zajištění jednodušší a pohodlnější montáže navíc nové provedení používá šrouby typu Torx se zahloubením ve tvaru šesticípé hvězdy, které nabízí lepší kontrolu při šroubování.
Uvedené informace se týkají skříní z měkké oceli řad MAS, MAD a MAP.