Tisk
NPI 2739 1000mm Deep Modular IEC

Rozšířená řada skříní nVent MCS poskytuje zákazníkům více možností přizpůsobení

Značka nVent HOFFMAN rozšířila řadu modulárních samostatně stojících skříní MCS z měkké oceli s jednokřídlými dveřmi o nové rozměry a sjednotila hloubku všech produktů v portfoliu na 1 000 mm. Výsledkem je jednodušší přizpůsobení pro zákazníky a snazší optimalizace linek při průmyslové výrobě.

V souladu s filozofií značky, která klade důraz na snadnou konstrukci a montáž, umožňují nové modely uživatelům navrhnout a sestavit téměř jakoukoli konfiguraci pro vnitřní použití pomocí standardních skříní, což eliminuje nutnost výroby nákladných jednorázových verzí.

Všechny modely MCS jsou vybaveny inovacemi značky nVent HOFFMAN, jako je technologie „click-in“, nový uzamykací systém a spolehlivá konstrukce s vysokým stupněm ochrany. Kromě toho profily v konstrukci eliminují potřebu speciálního příslušenství, čímž se snižují náklady na vývoj a výrobu.

Mezi hlavní výhody nové řady MCS patří:

  • Širší nabídka rozměrů v standardním provedení
  • Kratší doba montáže
  • Plná kompatibilita s příslušenstvím
  • Odnímatelnost všech panelů
  • Certifikace UL

Další informace