ZONEX Nerezová ocel Nástenné skríne, EXE-WM
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
ZONEX Nerezová ocel Nástenné skríne, EXE-WM
Nástenná skrín s jednoduchými dvermi z nerezové oceli, rada EXE s certifikacemi ATEX a IECEx, je bežne dostupná v 16 ruzných rozmerech, které se prizpusobí vetšine bežných užití. Skríne ZONEX prinášejí robustní rešení pro zakoncení i spojení skríní v potenciálne nebezpecných umísteních vcetne zpracování ropy a chemikálií, úpravy vody, výroby léciv a zpracování obilí. Skríne ZONEX jsou vyvinuty a certifikovány tak, aby splnovaly smernici ATEX 2014/34/EU a IECEx standardy pro zvýšenou bezpecnost pri uchovávání elektrických komponentu pri užití v Zóne 1 a Zóne 2.
Průmyslové normy
cULus_UL Listed
ATEX
CE
DoC NEC Class 1 Div 2
IECEx
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Telo: M10 mosazný vnitrní/vnejší zemnící bod. 2,5 mm silné konzoly pro montáž na stenu privarené vzadu. M5 závity pro šrouby príruby poskytují rychlou a snadnou instalaci.
- Poznámka: nVent HOFFMAN ATEX EX e skríne nejsou urceny pro umístení odolná explozím nebo ohni. NEMA 4X skrín (jako komponent) je vhodná a splnuje NEC Trídu I, Divizi 2, Skupiny A, B, C, D, pokud je správne zhodnocená a užívá svorkovnicové bloky a/nebo zarízení schválené Trídou I, Divizemi 1 nebo 2 (žádné oblouky, jiskry nebo horké povrchy) instalovaná ve skríni v souladu s požadavky NEC/CEC (reference NEC 2011 Clánek 501.10(B)(4) a Prírucka NEC 2011).
- Schválení: ATEX Smernice 2014/34/EU. ATEX: Sira 09ATEX3224U; 2813 Ex II 2 G D; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; EN 60079-0; EN 60079-7; EN 60079-31. IECEx: IECEx SIR 09.0099U; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; IEC 60079-0; IEC 60079-7; IEC 60079-31.
- Ochrana: IP 66 | TYPE 4, 4X, 12
- Montážní deska: Upevneno na M8 privarené cepy na zadní strane skríne. Otvory pro usnadnení upevnení kabelu jsou nahore a dole.
- Materiál: Vyrobeno z nerezové oceli Typ 316L. Telo: 1,5 mm / 2,0 mm pro skríne s výškou 600 mm a více. Dvere: 1,5 mm / 2,0 mm pro skríne s výškou 600 mm a více. Príruba: 2,5 mm. Montážní deska: 2,0mm galvanizovaná ocel.
- Zámek: Ctvrtotácková západka z nerezové oceli Typ 316L s dvoubitovou 3mm vložkou.
- Povrch: Povrch kartácovaný hrubostí 320.
- Dvere: Neprerušené polyuretanové tesnení, provozní rozsah -40 až +70°C. 210° otevírání dverí. Dvere jsou snadno odnímatelné pomocí vytažení zacvakávacích kolíku. M6 vnitrní zemnící cep. Možnost silikonového tesnení s provozním rozsahem -55 až +180°C.
- Dodávka: Skrín s dvermi, montážní deskou, prírubou a montážním príslušenstvím.
- Kabelový vstup: Pripravené M5 závity pro šrouby príruby umožnují rychlou a snadnou instalaci. S plochým tesnením.
Specifikace
Materiál
Nerezová Ocel 316L
Povrchová úprava
Brushed 320
Tloušťka (T)
0.1in
Tloušťka (T)
2.5mm
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.