ZONEX Nerezová ocel Svorkovnicová krabice, EXE-SB
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
ZONEX Nerezová ocel Svorkovnicová krabice, EXE-SB
Rada svorkovnicových krabic z nerezové oceli, EXE s certifikacemi ATEX a IECEx, je bežne dostupná v peti ruzných rozmerech, které se prizpusobí vetšine bežných užití. Skríne ZONEX prinášejí robustní rešení pro zakoncení i spojení skríní v potenciálne nebezpecných umísteních vcetne zpracování ropy a chemikálií, úpravy vody, výroby léciv a zpracování obilí. Skríne ZONEX jsou vyvinuty a certifikovány tak, aby splnovaly smernici ATEX 2014/34/EU a IECEx standardy pro zvýšenou bezpecnost pri uchovávání elektrických komponentu pri užití v Zóne 1 a Zóne 2.
Průmyslové normy
cULus_UL Listed
ATEX
CE
DoC NEC Class 1 Div 2
IECEx
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Telo: M6 mosazný vnitrní/vnejší zemnící bod. Konzoly pro montáž na stenu privarené v plné délce v horní a dolní cásti. Vnitrní privarené cepy pro montáž DIN lišty nebo montážních konzol.
- Kryt: Tesnení z jednoho kusu polyuretanu, provozní teploty -40 až +70 °C. Šrouby krytu z nerezové oceli typu 316L. Vnitrní zemnící cep M6. Volitelné silikonové tesnení s provozními teplotami -55 až +180 °C.
- Poznámka: nVent HOFFMAN ATEX EX e skríne nejsou urceny pro umístení odolná explozím nebo ohni. NEMA 4X skrín (jako komponent) je vhodná a splnuje NEC Trídu I, Divizi 2, Skupiny A, B, C, D, pokud je správne zhodnocená a užívá svorkovnicové bloky a/nebo zarízení schválené Trídou I, Divizemi 1 nebo 2 (žádné oblouky, jiskry nebo horké povrchy) instalovaná ve skríni v souladu s požadavky NEC/CEC (reference NEC 2011 Clánek 501.10(B)(4) a Prírucka NEC 2011).
- Schválení: ATEX Smernice 2014/34/EU. ATEX: Sira 09ATEX3224U; 2813 Ex II 2 G D; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; EN 60079-0; EN 60079-7; EN 60079-31. IECEx: IECEx SIR 09.0099U; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; IEC 60079-0; IEC 60079-7; IEC 60079-31.
- Ochrana: IP 66 | TYPE 4, 4X, 12
- Materiál: Vyrobeno z nerezové oceli Typ 316L. Telo: 1,5 mm. Kryt: 1,5 mm. Montážní deska: 2,0mm galvanizovaná ocel.
- Povrch: Povrch kartácovaný hrubostí 320.
- Dodávka: Skrín s krytem, šrouby krytu, montážní deskou a montážním príslušenstvím.
Specifikace
Materiál
Nerezová Ocel 316L
Povrchová úprava
Brushed 320
Tloušťka (T)
0.1in
Tloušťka (T)
2.5mm
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.