Prosklené dvere, ADC
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Prosklené dvere, ADC
Elektrické komponenty jsou viditelné i pri zavrených dverích, které zabranují prístupu nepovolaných osob a zachovávají predepsaný stupen krytí.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- Popis: Po náhrade standardních dverí poskytují jasný pohled na soucásti namontované uvnitr skríne. Zámky lze vymenit za standardní zámky nVent HOFFMAN.
- Materiál: Ocel, 1.2 mm / 1.5 mm pro skríne o výšce nebo šírce 500 mm nebo vetší / 2 mm pro skríne o výšce nebo šírce 800 mm nebo vetší a 4 mm ciré bezpecnostní sklo.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Ochrana: Splnuje smernici IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Množství v balení: 1 dvere.
Specifikace
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.