SSTB Photo
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Skrínky z nerezové oceli, SSTB

Svorkovnice z nerezové oceli, SSTB, se stupnem krytí IP 66. Jsou bežne k dispozici v ruzných velikostech. Rada SSTB je odolná proti korozi a skvele se hodí do vnitrního i venkovního prostredí. Do svorkovnice se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.

Číst více Zobrazit méně

Průmyslové normy

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Povrchová úprava Leštěná
Body Thickness 18ga
Body Thickness 1mm
Tloušťka dveří 16ga
Tloušťka dveří 1.5mm

Diagrams

Výhody
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.