Skrínky z oceli, STB
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Skrínky z oceli, STB
Svorkovnice z mekké oceli, STB, se stupnem krytí IP 66. Jsou bežne k dispozici v ruzných velikostech. Rada STB se skvele hodí do nárocného vnitrního prostredí. Do svorkovnice se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.
Průmyslové normy
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Ocel 1,2 mm.
- Telo: Skládané se švovými sváry. Ctyri otvory o prumeru 8,5 mm pro upevnení na stenu Ctyri cepy M6x13 pro upevnení na spodní profily / montážní desku.
- Tesnení: Tesnost zajištuje vstrikované jednosložkové polyuretanové tesnení.
- Uzemnení: Zemnicí svorníky M8x18 v tele a krytu, matice M8, zemnicí podložky a štítky.
- Ochrana: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu, fixacní šrouby, krytky a zemnicí vybavení
Specifikace
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Body Thickness
18ga
Body Thickness
1.2mm
Tloušťka dveří
18ga
Tloušťka dveří
1.2mm
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.