Otocný rám montáž na strane, ESFS
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Otocný rám montáž na strane, ESFS
Otocný rám pro 19" zarízení, který poskytuje další prostor pro montáž zarízení a po otevrení umožnuje prístup k instalovaným komponentám a zarízením zezadu. Dále poskytuje dodatecný prostor na strane zamykání 19" profilu a optimalizuje tak využitelnou hloubku pro montáž zarízení na otocný rám.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Compatible Products
Vlastnosti
- Popis: Otocný rám plné výšky pro 19" komponenty, který umožnuje levé nebo pravé otevírání, s madlem po celé délce. Pro použití v ocelových kombinovatelných a kompaktních skríních. Panty pro obzvlášte hluboké uložení. Nastavitelný horní pant pro pravoúhlou montáž otocného rámu. Tuhý profil rámu ve tvaru W pro težká zarízení. Pozinkované svislé 19" profily pro prímé uzemnení instalovaných komponent. Standardne osazeno 130° panty. Zcela volný prístup do otvoru skríne lze zajistit pomocí 180° pantu ESFH180. K montáži použijte prícné nosné lišty ESFB. Hloubkovou oporu a snadné vedení kabelu zajištuje hloubková montážní deska SFMP. Hloubkové nastavení po 12.5 mm.
- Maximální zatížení: 1800 N, dodáváno se samopolohovacím zarízením.
- Zámek: Dvoubodový rozvorový systém 3 mm (k dispozici i další varianty zamykání).
- Materiál: Svislé profily 19" z pozinkované oceli tlouštky 2 mm. Rám: svislé profily 2 mm, vodorovné profily 3 mm.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Množství v balení: 1 otocný rám s panty.
- Požadavky na montáž: ESFS pro ocelové radové skríne o šírce 800 mm, 1000 mm. Pro montáž do ocelové radové skríne nutno doplnit ESFB.
Specifikace
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Pozinkovaná Ocel
Tloušťka
11ga
Tloušťka
3mm
Návod k instalaci / list s pokyny

Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.