Kompaktní verze z nerezové oceli jednodverová skrín, EKSS
Kompaktní verze z nerezové oceli jednodverová skrín, EKSS
Kompaktní volne stojící skríne z nerezové oceli s jednemi dvermi, EKSS, se stupnem krytí IP 66, jsou bežne k dispozici v ruzných velikostech. Do skríne se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju. Tyto skríne se hodí témer do každého prostredí s ohledem na trídu.
Průmyslové normy
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
IEC 61439
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L. Telo a odnímatelný zadní panel: 1.5 mm. Dvere: 2 mm. Spodní zákryt: 1.5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm.
- Telo: Monolitické telo skríne Integrované hloubkové profil se roztecí kanáluování umožnujícím nastavení hloubky montážního panelu.
- Dvere: Primontované k povrchu pomocí 4 pantu umožnujících pravé i levé otevírání. Vcetne rámu dverí s 25 mm roztecí kanáluování a zemnicích kolíku.
- Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Možnost zámeny za zadní dvere.
- Zámek: Externí 4bodové táhlové uzávery. Standardní oboustranná 3 mm vložka. Standardní vložky, válcové vložky, zvedací kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako príslušenství.
- Spodní desky: Jednodílný spodní zákryt se litým polyuretanovým tesnením pro co nejvetší tesnost.
- Montážní deska: Dvakrát ohnutá, zasouvá se na své místo Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm. Montážní panel je dodáván pripevnený z vnejší strany balení skríne.
- Uzemnení: Dvere jsou vybaveny samostatnými svarenými zemnicími svorníky a uzemnení rámu lze dosáhnout pomocí ECF.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
- Ochrana: Splnuje smernici IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Dodávka: Jednodílné telo s namontovanými dvermi, spodním zákrytem a montážním panelem, vcetne zemnicích kolíku dverí Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šírka odpovídá šírce skríne. Montážní panel je pripevnený k vnejší strane balení skríne. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.
- Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing
- Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging
- Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF
- Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable
Specifikace
Povrchová úprava
Leštěná
Body Thickness
0.06in
Body Thickness
1.5mm
Tloušťka dveří
0.08in
Tloušťka dveří
2mm
Certifikát schvalovací agentury
Dokument výkresu
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.