Kompaktní skříň z nerezové oceli s dvoukřídlými dveřmi, EKDS
Kompaktní skříň z nerezové oceli s dvoukřídlými dveřmi, EKDS
Řada kompaktních samostatně stojících skříní s dvoukřídlými dveřmi z nerezové oceli, EKDS, se stupněm krytí IP 55 je ideální pro instalaci ve stísněných prostorách, kde by jednokřídlé dveře v otevřené poloze zabíraly příliš mnoho prostoru před skříní. Dveře skříně rozdělené na dvě křídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou součásti uvnitř skříně dobře chráněny a skříň je vhodná téměř do každého prostředí s ohledem na třídu. K dispozici je také varianta s krytím IP 66 jako samostatné dveře se svislou středovou přepážkou.
Průmyslové normy
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
IEC 61439
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Jemnozrnná nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L. Tělo a odnímatelný zadní panel: 1,5 mm. Dveře: 2 mm. Spodní desky: 1,5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm.
- Tělo: Monolitické tělo skříně. Integrované hloubkové profily se vzorem děrování umožňují nastavení hloubky montážní desky.
- Dveře: Přimontované k povrchu pomocí 4 pantů, včetně rámu dveří s 25mm vzorem děrování a zemnicích kolíků. Standardní dveře nelze otevírat opačným směrem.
- Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Standardní vybavení pro upevnění zadních dveří. Dělené zadní panely pro skříně o šířce 1600 mm.
- Zámek: 4bodové espaňoletové zamykání hlavních dveří a 2bodové zamykání vedlejších dveří. Standardní oboustranný zámek s 3mm vložkou. Standardní vložky, válce, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství.
- Spodní desky: Jednodílná spodní deska se vstřikovaným polyuretanovým těsněním pro co největší těsnost. Dvě spodní desky se dodávají pro skříně o šířce 1200 mm a větší.
- Uzemnění: Dveře jsou vybaveny samostatnými svařenými zemnicími kolíky a uzemnění rámu lze dosáhnout pomocí ECF.
- Montážní deska: Dvakrát ohnutá, posuvná. Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm. Montážní deska je dodávána připevněna z vnější strany balení skříně. U skříní o šířce 1600 mm osazena ve skříni. Pro šířku 1600 mm je přiložena výplňová deska.
- Povrchová úprava: Broušená nerezová ocel 400.
- Ochrana: Verze s dvoukřídlými dveřmi splňuje krytí IP 55, TYPE 12, IK 10. Samostatné dveře s navařovaným vertikálním rozdělovačem splňují krytí IP 66, TYPE 4X, 12, IK 10.
- Obsah dodávky: Jednodílné tělo s namontovanými dveřmi a zadním panelem, spodní deskou a montážní deskou, včetně zemnicích kolíků dveří. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříně, aby nebylo nutné odstranění palety při montáži. Montážní deska je připevněna k vnější straně balení skříně. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.
- Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6; standardní výbava pro montáž zadních dveří; dělené zadní panely pro skříně o šířce 1600 mm
- Zámek: 4bodové espaňoletové zamykání hlavních dveří a 2bodové zamykání vedlejších dveří; standardní oboustranný zámek s 3mm vložkou; standardní vložky, válce, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství
- Spodní desky: Jednodílná spodní deska se vstřikovaným polyuretanovým těsněním pro co největší těsnost
- Uzemnění: Dveře jsou vybaveny samostatnými svařenými zemnicími kolíky a uzemnění rámu lze dosáhnout pomocí ECF
- Montážní deska: Dvakrát ohnutá, posuvná; nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm; montážní deska je připevněna z vnější strany balení skříně; u skříní o šířce 1600 mm osazena ve skříni; pro šířku 1600 mm je přiložena výplňová deska
- Ochrana: Verze s dvoukřídlými dveřmi splňuje krytí IP 55 | TYPE 12 | IK 10; samostatné dveře s navařovaným vertikálním rozdělovačem splňují krytí IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10
- Obsah dodávky: Jednodílné tělo s namontovanými dveřmi a zadním panelem, spodní deskou a montážní deskou, včetně zemnicích kolíků dveří; zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříně, aby nebylo nutné odstranění palety při montáži; montážní deska je připevněna k vnější straně balení skříně. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné
Specifikace
Povrchová úprava
Leštěná
Body Thickness
0.06in
Body Thickness
1.5mm
Tloušťka dveří
0.08in
Tloušťka dveří
2mm
Certifikát schvalovací agentury
Dokument výkresu
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.