SpectraCool pro vnitřní i venkovní použití
SpectraCool Air Conditioners are available in three sizes that offer a broad range of cooling capacities and configurations. These units deliver reliable enclosure cooling in demanding environments that features reliable design, clean appearance, easy installation, and a filterless design.
SpectraCool with Advanced Corrosion Protection Solutions provide industry leading corrosion protection to components critical to the performance of the air conditioner. For applications where air conditioners are exposed to harsh, corrosive, chemical elements. Hoffman utilizes advanced coatings to protect the critical components, extending their life and optimizing the extended performance level of the product.
Select units come with Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.
Průmyslové normy
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
CE
EAC
IP 56 Internal Loop
IP 34 on External Loop
Telcordia GR-487 capable*
Vlastnosti
- Atraktivní průmyslový design s minimálním počtem viditelných spojovacích prvků
- Pokročilá ochrana proti korozi úrovně 1 (ACP L1) zahrnuje: Ochranné nátěry nanesené pouze na měděné trubky a cívky na straně kondenzátoru (směřující ven) a na termostatu
- Energeticky úsporný rotační kompresor u většiny modelů
- Pokročilá ochrana proti korozi úrovně 2 (ACP L2) zahrnuje: vše, co bylo opatřeno nátěrem v rámci ACP L1, plus ochranné nátěry na straně výparníku (směřující dovnitř) a dodatečný obal kolem termostatu
- Čistitelný, opakovaně použitelný hliníkový síťový filtr v balení k ochraně cívek pro maximální chladicí výkon v znečištěném prostředí
- Spolehlivý mechanický termostat na straně krytu jednotky
- Všechny modely řady jsou standardně vybaveny dvěma samostatnými termostaty pro chlazení a topení, pokud je jednotka vybavena topením
- Rozsah provozních teplot od -40 °F/-40 °C do 131 °F/55 °C
- Kondenzátorová cívka odolná proti prachu umožňuje provoz jednotky bez filtru ve většině vnitřních aplikací
- Dva ventilátory na straně kondenzátoru pro záložní výkon u modelů G52 a G57
- Kryt z pozinkované nebo nerezové oceli pro náročné průmyslové a venkovní prostředí
- Možnosti vnějšího a částečně zapuštěného montážního řešení
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
What air conditioner should I use to cool electrical enclosures in demanding environments?
Are SpectraCool air conditioners available for outdoor installation?
Are communication options available for SpectraCool Remote Access Control?
What mounting options are available for SpectraCool interior/exterior?
What voltage and phase choices are available for SpectraCool?
Are partial recess mount SpectraCool units eligible for all ratings?
How do I choose the right SpectraCool enclosure air conditioner?
What ratings are available for SpectraCool interior/exterior air conditioners?
What cooling capacity range is available for SpectraCool interior/exterior?
What nominal cooling capacities are available?
Can SpectraCool air conditioners reduce filter-related maintenance?
What operating temperature range is available for SpectraCool?
What corrosion protection options are available for SpectraCool?
Can SpectraCool units be monitored remotely?
What material configurations are available for SpectraCool units?
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.