Jednodverové skríne z ocelového plechu| Nástenné skríne, MAS
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Jednodverové skríne z ocelového plechu| Nástenné skríne, MAS
Kompaktní nástenné jednodverové skríne z mekké oceli MAS, se stupnem krytí IP 66, jsou bežne k dispozici v ruzných velikostech. Tato rada skríní je ideální pro celou radu ruzných použití. Do skríne se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.
Průmyslové normy
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, DNV
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Telo: Ohýbané se švovými sváry. Ctyri otvory o prumeru 8.5 mm pro montáž na stenu v prohlubních o prumeru 20.4 mm × 2 mm umožnujících proudení vzduchu kolem zadní cásti skríne.
- Otvor príruby: Je umísten zcela na zadní strane skríne a usnadnuje uložení kabeláže na montážním panelu.
- Ochrana: Splnuje IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10. Pro venkovní instalaci je doporuceno užití protideštového krytu, ARF, a 100% polyesterového laku plus protikorozního ochranného primeru. Pri venkovní a vnitrní instalaci musí být zohlednena odolnost vuci korozi.
- Montážní deska: Pro snadné horizontální umístení príslušenství je montážní panel vertikálne oznacen v 10 mm intervalech. Nahore a dole jsou otvory usnadnující upevnení kabelu. Upevnený na tlakove privarených cepech M8 k zadní strane skríne. Všechny postranice od 800 mm jsou vyztuženy ohnutými okraji. Pomocí príslušenství AMG lze upravit polohu montážního panelu na jakoukoli hloubku.
- Materiál: Telo: 1,2 mm mekká ocel pro skríne hluboké 155 m / 1,4 mm pro skríne hluboké 300 nebo 400 mm, nebo pokud je výška ci šírka 1000 mm a více. Vývodková deska: 1,4 mm mekká ocel. Dvere: 1,2 mm mekká ocel / 1,5 mm pro skríne s výškou nebo šírkou 500 mm nebo více / 2 mm pro skríne s výškou nebo šírkou 800 mm nebo více. Montážní deska: 2 mm galvanizovaná ocel.
- Zámek: Uzpusobený dvoubitový 3mm zámek nVent HOFFMAN s 90° hybností a antivibracním mechanismem. Dva zámky pro 600-800 mm vysoké skríne. Tríbodové táhlové zámky pro 1000 mm a vyšší skríne. Další vložky jsou dostupné jako príslušenství.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Dvere: Povrchove montované s 130° otvíráním. Zapuštené odnímatelné panty s úchytným kolíkem. Panty mohou být namontovány pro levé i pravé otvírání. Vnitrní privarené M6 cepy pro montáž MMDP dverních profilu, viz dodání. Utesnení je zajišteno vstrikovaným jednolitým polyuretanovým tesnením.
- Dodávka: Skrín s dvermi a montážní deskou (není zahrnuto pro produktová císla koncící PER5). Pro výšky 600 mm a více, dva MMDP dverní montážní profily. Prírubová/-e deska/-y s tesnením, plastovým dvoubitovým 3mm klícem a montážním príslušenstvím. Kovový klíc pro výšky 1000 mm a více. Zemnící príslušenství.
Specifikace
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.