Bocní zákryty | Stojící skríne, SPM
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Bocní zákryty | Stojící skríne, SPM
Tyto bocní panely zajištují neustálou ochranu proti vnikání prachu, což znamená, že elektrické komponenty mohou bez problému fungovat a pracovníci jsou chráneni proti úrazum.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Compatible Products
Vlastnosti
- Popis: Snadná montáž, utesneno extrudovaným jednokusým polyuretanovým tesnením a namontováno 8 šrouby a novými patentovanými držáky. Lze nahradit bocními dvermi DNS.
- Materiál: Ocelový plech, 1.5 mm.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Ochrana: IP 55 | TYPE 12, 13 v kombinaci s MCS. IP 66 | TYPE 4, 12, 13 v kombinaci s MCS-HP.
- Množství v balení: 2 panely s montážním vybavením.
Specifikace
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Kód barvy
RAL 7035
Tloušťka
16ga
Tloušťka
1.5mm

Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.