Polyesterové kompaktní nástenné skríne, UCP/UCPT
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Polyesterové kompaktní nástenné skríne, UCP/UCPT
Kompaktní jednodverové nástenné polyesterové skríne, UCP/UCPT, se stupnem krytí IP 66/IP 54, bežne k dispozici v ruzných velikostech. Lze objednat standardní nebo pruhledné dvere. Tato rada skríní se hodí pro venkovní instalaci i v prípade vystavení prímému slunecnímu svetlu. Do skríne se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.
Průmyslové normy
cULus_UL Listed
CE UKCA
GOST
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Polyester vyztužený skleneným vláknem Pozorovací plocha UCPT: polykarbonát.
- Telo: Profilovaný monoblok, tlouštka 3 mm Ctyri otvory pro prímé upevnení na stenu Bez prírub.
- Dvere: Dvere s nebo bez okna a otevíráním 180°. Pro UCP/UCPT750 a vyšší je dodáván závesný systém pro snazší zavírání. Tesnost zajištuje vstrikované jednodílné polyuretanové tesnení.
- Zámek: Oboustranná 3 mm zámková vložka a 90° pohyblivost UCP/UCPT540 a vyšší mají tri zamykací body. Další zámky jsou k dispozici jako príslušenství.
- Tepelná odolnost: -25 až 70 °C pri nepretržitém používání (nejvyšší teploty až 130 °C).
- Charakteristika: Samozhášivý, bez halogenu. Dvojitá izolace podle normy EN61439-1. Jmenovité izolacní napetí Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.
- Ochrana: IP 66, TYP 4, 4X, 12, 13 pro UCP kromě UCP320 a UPC430 IP65. IP54 TYP 12 pro UCPT. Odolnost vuci nárazu IK 08 (IK 07 pro skríne s pruhlednými dvermi UCPT).
- Schválení: CE, GOST. Schválení CSA a cULus_UL Listed platí pouze pro skríne se standardními rovnými dvermi. Pokud potrebujete další certifikáty, obratte se na prodejní oddelení spolecnosti nVent HOFFMAN.
- Povrch: RAL 7035, predbarvený surový materiál.
- Dodávka: Skrín s dvermi, fixacními šrouby pro montážní desku a samolepicím deštovým páskem.
- Poznámka: Modely UCP320, UCP430 a UCP540 se dodávají se zabalenými nenamontovanými dvermi.
Specifikace
Materiál
Polyester
Povrchová úprava
Smooth
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Body Thickness
0.12in
Body Thickness
3mm
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.