Panel OICP s cástí pro rozšírení dverí, OIDES
Panel OICP s cástí pro rozšírení dverí, OIDES
Hliníková ovládací skrín s nastavovacím rámem na pantech a rozhraním pro obsluhu, OIDES, má predvrtané vzory derování umožnující požadované upevnení k otocnému ramenu a oddelitelný prední plát, se stupnem krytí IP 65. Nastavovací rám zvetšuje hloubku panelu o 55 mm. Soucásti lze snadno namontovat díky oddelitelnému prednímu plátu, ale jsou také snadno prístupné po otevrení predního nastavovacího rámu na pantech. Bocní kliky na skríni umožnují snadný pohyb skríne do požadované provozní polohy. Hliníkové telo odvádí teplo lépe než telo z mekké oceli, takže nemusí být nutná dodatecná ventilace.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- Popis: Panel OICP s profilem pro rozšírení dverí na pantech Zvyšuje hloubku panelu OICP o 55 mm. Na stranách profilu pro rozšírení dverí je vybaven profily se svorkami.
- Materiál: Telo a profil pro rozšírení dverí: Al Mg Si05. Zadní stena: Al Mg. Rohy: Al Si12.
- Ochrana: Splnuje stupen krytí IP 65.
- Povrch: Telo, profil pro rozšírení dverí a zadní stena: eloxovaný hliník Rohy: RAL 7016.
- Množství v balení: Panel OICP se zadní stenou, profilem pro rozšírení dverí, externími panty a systémem zamykání.
Specifikace
Materiál
Hliník
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Barva
Anthracite Gray
Kód barvy
RAL 7016
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.