Police na monitor, SHM
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Police na monitor, SHM
Tuto polici lze výškove nastavit; police umožnuje pevnou montáž monitoru uchycených sadou svorek. Police má ventilacní otvory pro zajištení správné cirkulace vzduchu ve skríni.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- Popis: Montáž prímo na rám skríne. Opatrena sadou svorek pro zajištení monitoru.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 2 mm
- Množství v balení: 1 police s montážním príslušenstvím.
- Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided
- The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame
- The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted
- The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed
- Mounting Plate Width (mm): 509
- Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755
Specifikace
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkovaná Ocel
Tloušťka
0.08in
Tloušťka
2mm
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.