Radová skrín s jednokrídlými dvermi verze z oceli, MCS-HP
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Radová skrín s jednokrídlými dvermi verze z oceli, MCS-HP
Radové, samostatne stojící ocelové skríne s jednokrídlými dvermi, MCS-HP, se stupnem krytí IP 66 nabízí vysokou úroven ochrany pro vybavení a komponenty a pomáhají tak prodloužit jejich životnost a snížit náklady na údržbu, pokud je skrín nainstalována v prostredí s nárocnými podmínkami. Tyto nové skríne mají stupen krytí IP 66 i pokud jsou spojeny bežnými prehrazovacími držáky.
Průmyslové normy
CE, UK CA, UL
NEMA Type 4, 12
IP66
IK10
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Rám: Lakovaná ocel 1.5 mm. Dvere: Lakovaná ocel 2 mm. Zadní, vrchní a bocní panely: Lakovaná ocel 1.5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm Spodní pláty: Galvanizovaná ocel, 1 mm.
- Konstrukce: Obrácené otevrené profily se švovými sváry a 25 mm vzorem derování podle normy DIN 43660. Vcetne integrovaných vnejších der.
- Dvere: Primontované pomocí ctyr pantu umožnujících pravé i levé otevírání. Vcetne rámu dverí s 25 mm vzorem derování.
- Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Standardní vybavení pro montáž zadních dverí.
- Bocní zákryty: Dodávány jako príslušenství.
- Strešní zákryt: Odnímatelný.
- Zámek: 4bodové espanoletové zamykání Nezasahuje do vnitrního prostoru skríne. Standardní oboustranný zámek s 3 mm vložkou. Standardní vložky, válce, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako príslušenství.
- Spodní desky: Jednodílný spodní plát se vstrikovaným polyuretanovým tesnením pro co nejvetší tesnost.
- Montážní deska: Dvojite zahnutá, do skríne se ukládá zasunutím. Hloubkove uzpusobitelná pomocí konzolí MPD02 s 25 mm rozestupy. Dodávaná vne zabalené skríne.
- Uzemnení: Všechny panely jsou uzemneny prostrednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím kolíkem.
- Povrch: Strukturovaný práškový náter RAL 7035.
- Ochrana: Stupen krytí IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10.
- Požadavky na montáž: Standardní dodávka pripravená k radové instalaci. Pro samostatnou instalaci pridejte bocní zákryty.
- Dodávka: Rám s namontovanými dvermi, zadním panelem, horním panelem, spodním plátem, montážním plátem a rámem dverí. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šírka odpovídá šírce skríne, aby nebylo nutné odstranení. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.
Specifikace
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Body Thickness
16ga
Body Thickness
1.5mm
Tloušťka dveří
14ga
Tloušťka dveří
2mm
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.