Kombinovatelná verze z nerezové oceli dvoudverová skrín, MCDS
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Kombinovatelná verze z nerezové oceli dvoudverová skrín, MCDS
Volne stojící kombinovatelná dvoudverová skrín z nerezové oceli, MCDS, je ideální pro instalaci ve stísnených prostorech, kde by jednodverová skrín pri otevrení dverí zabírala príliš mnoho místa. Dvere skríne rozdelené na dve krídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou soucásti uvnitr skríne dobre chráneny a skrín je vhodná témer do každého prostredí s ohledem na trídu.
Průmyslové normy
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L. Rám: 1.5 mm. Dvere: 2 mm. Zadní, horní a bocní zákryty 1.5 mm. Podlahové plechy: 1.5 mm, nerezová ocel. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm.
- Konstrukce: Obrácené otevrené profily se švovými sváry a 25 mm roztecí kanáluování podle normy DIN 43660.
- Dvere: Zavešené na ctyrech pantech. Vcetne rámu dverí s 25 mm roztecí kanáluování. Dvere nelze otvírat opacným smerem. Pro zamykání vlevo je nutné objednat dvere samostatne.
- Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Možnost zámeny za zadní dvere. Delené zadní panely pro skríne o šírce 1600 mm.
- Bocní zákryty: Dodávány jako príslušenství.
- Strešní zákryt: Odnímatelný.
- Zámek: 4bodové táhlové uzávery hlavních dverí a 2bodové zamykání vedlejších dverí. Standardní oboustranný zámek s 3 mm vložkou. Standardní vložky, válcové vložky, zvedací kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako príslušenství.
- Spodní desky: Dva kusy spodních desek o šírce 1200 mm s litým polyuretanovým tesnením pro zajištení maximální tesnosti.
- Montážní deska: Dvakrát ohnutá s nastavitelnou hloubkou v krocích po 25 mm pomocí držáku MPD02. Montážní panel je dodáván pripevnený z vnejší strany balení skríne.
- Uzemnení: Všechny panely jsou uzemneny prostrednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím svorníkem.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
- Ochrana: Splnuje smernici IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Požadavky na montáž: Standardní dodávka pripravená ke kombinované montáži. Bocní zákryty pro samostatnou montáž.
- Dodávka: Rám s namontovanými dvermi, zadním panelem, horním zákrytem, spodním panelem, montážním panelem a rámem dverí. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šírka odpovídá šírce skríne, aby nebylo nutné odstranení. Obalové materiály jsou recyklovatelné.
Specifikace
Povrchová úprava
Leštěná
Body Thickness
16ga
Body Thickness
1.5mm
Tloušťka dveří
14ga
Tloušťka dveří
2mm
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.