Hazardous Locations > Hazardous Location Enclosures >;  Hazardous Location Enclosures and Accessories; LEDHL24V12; LEDHL24V24; LEDHL24V36; LEDHL24V48
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

LED svetla pro EX prostredí, LEDHL

Hazardous Location LED Strip Lights provide enclosure illumination in hazardous environments. These lights are ideal for remote and darkened enclosure applications in Class 1, Division 2 hazardous areas. With a robust design, these lights have a life span of 100,000 hours and superior lighting performance with easy field angle adjustment brackets. These versatile, light-weight LED lights provide mounting flexibility and are easy to install in an enclosure.

Číst více Zobrazit méně

Průmyslové normy

UL 844 Listed; File No. E492323

cUL Listed per CSA C22.2 No. 137; File No. E492323

Class I, Division 2 Groups A, B, C, D, T4*; Class II , Division 2,

Groups F, and G, T6; Class III ; Class I, Zone 2, Group IIC ; Zone 22

IEC 60529, IP66/67

*T3C for simultaneous exposure rating, Class I Div. 2 & Class II , Div.

2

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.