Prosklené dvere | Stojící skríne, DNG
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Prosklené dvere | Stojící skríne, DNG
Elektrické komponenty jsou viditelné i pri zavrených dverích, které zabranují prístupu nepovolaných osob a zachovávají predepsaný stupen krytí.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- Popis: Prosklené dvere s cirým bezpecnostním sklem pro sledování vnitrku skríne. Vybaveno oboustranným 3 mm zámkem a rámem dverí. Nabízí všechny možnosti zamykacího programu. Kompatibilní s kombinovatelnými a kompaktními skrínemi.
- Materiál: Rám: Ocelový plech, 2 mm Prosklená plocha: ciré bezpecnostní sklo 4 mm.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Ochrana: Stupen ochrany IP 55 | TYPE 12 | IK 07.
- Množství v balení: 1 kus.
- Požadavky na montáž: Pokud dosud nebyly osazeny žádné dvere, je nutné použít sadu pantu DNMK01.
Specifikace
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Tloušťka
14ga
Tloušťka
2mm
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.