Přední/zadní vrchní rámy pro samostatně stojící skříně, MCU
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Přední/zadní vrchní rámy pro samostatně stojící skříně, MCU
Tento rám vytváří další prostor ve vrchní části a může být oddělen od skříně. Má univerzální rastr otvorů pro snadnou montáž příslušenství.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- Popis: Pro vstup a vedení kabelu nebo pro instalaci systému na rozvod elektrické energie. Upevnění k horní části skříně čtyřmi šrouby M12. K dispozici ve výškách 200 mm a 300 mm. Vrchní desku skříně CCR lze použít k uzavření horní části. Pro zdvihání MCU společně se skříní je potřeba samostatná zdvihací sada MCUK.
- Boční panely: MCUP se dodává jako příslušenství.
- Materiál: Rám z 1,75mm ocelového plechu, panely z 1,35mm ocelového plechu.
- Povrchová úprava: Strukturovaný práškový nátěr RAL 7035.
- Ochrana: Splňuje krytí IP55.
- Množství v balení: 1 kus s předními a zadními panely včetně montážního příslušenství (bez vrchní desky).
Specifikace
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.