Dvoudverové skríne z nerezové oceli, ADR
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Dvoudverové skríne z nerezové oceli, ADR
Dvoudverové nástenné skríne z nerezové oceli, ADR, jsou ideální pro instalaci ve stísnených prostorech, kde by jednodverová skrín pri otevrení dverí zabírala príliš mnoho místa. Dvere skríne rozdelené na dve krídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou soucásti uvnitr skríní dobre chráneny a skríne se hodí napríklad pro potravinárský, nápojový a farmaceutický prumysl a pro témer všechna další prostredí s ohledem na trídu.
Průmyslové normy
UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L Telo: 1.5 mm. Dvere: 2 mm. Montážní panel: Galvanizovaná ocel, 2.5 mm.
- Telo: Ohýbané a svarené. Pro usnadnení instalace je na každém zadním roku skríne laserem vyznaceno místo pro presné vyvrtání der a pripevnení AWS konzol pro montáž na zed.
- Dvere: Roh tvarován z jednoho kusu. Povrchove montované, se 130° otvíráním. Vkládané panty z nerezové oceli AISI 304 se záchytným kolíkem. Utesnění je zajištěno vstřikovaným polyuretanovým těsněním nebo vstřikovaným silikonovým těsněním. Privarené vnitrní M6 cepy, pro montáž prídavných dverních profilu MMDP.
- Zámek: Prizpusobený oboustranný 3 mm zámek 3 mm nVent HOFFMAN ze slitiny Zamak s 90° pohyblivostí a antivibracním mechanizmem. Táhlové tríbodové uzavírání Zámek z nerezové oceli a další verze jsou k dispozici jako príslušenství.
- Montážní deska: Pro snadné horizontální umístení príslušenství je montážní panel vertikálne oznacen v 10 mm intervalech. Nahore a dole jsou otvory usnadnující upevnení kabelu. Upevnený na tlakove privarených cepech M8 k zadní strane skríne. Všechny panely od 800 mm jsou vyztuženy ohnutými okraji. Pomocí príslušenství AMG lze upravit polohu montážního panelu na jakoukoli hloubku.
- Kabelový vstup: Bez otvoru pro kabelové vstupy jako standard pro maximalizaci tesnosti a cistoty.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
- Ochrana: Splnuje smernici IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Dodávka: Skrín s dvermi, montážním panelem, kovovým klícem a montážním príslušenstvím.
- Další informace: Ve venkovním prostredí, kde hrozí riziko srážek doporucujeme použít strechu proti dešti. V prostredí, kde dochází k rychlým zmenám teplot, je potreba brát v úvahu také kondenzaci. Další informace najdete v cásti Rízení teploty spolecnosti nVent HOFFMAN.
Specifikace
Povrchová úprava
Leštěná
Body Thickness
16ga
Body Thickness
1.5mm
Tloušťka dveří
14ga
Tloušťka dveří
2mm
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.