Dvoudverové skríne z mekké oceli, MAD
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Dvoudverové skríne z mekké oceli, MAD
Nástenná dvoudverová skrín z mekké oceli, MAD, je ideální pro instalaci ve stísnených prostorech, kde by jednodverová skrín pri otevrení dverí zabírala príliš mnoho místa. Dvere skríne rozdelené na dve krídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou soucásti uvnitr skríne dobre chráneny a skrín je vhodná pro mnoho ruzných použití.
Průmyslové normy
UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, DNV
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Telo: Ocel 1.5 mm. Príruba: Ocel 1.4 mm. Príruba: Dvere: 2 mm montážní panel z oceli: 2 mm galvanizovaná ocel / 2.5 mm MAD1001030R5 a vyšší.
- Telo: Ohýbané se švovými sváry. Ctyri otvory o prumeru 8.5 mm pro montáž na stenu v prohlubních o prumeru 20.4 mm × 2 mm umožnujících proudení vzduchu kolem zadní cásti skríne.
- Dvere: Montuje se na povrch se 130° otevíráním. Skryté odnímatelné panty se záchytným kolíkem. Na vnitrní strane dverí se nachází navarené svorníky pro montáž dverních profilu MMDP. Dva odnímatelné montážní profily na pravých dverích a dva na levých dverích. Tesnost zajištuje vstrikované jednodílné polyuretanové tesnení.
- Zámek: Prizpusobený oboustranný zámek pro snadné otvírání dverí, oboustranná 3 mm vložka a 90° pohyblivost Táhlové tríbodové uzavírání Další vložky jsou k dispozici podle potreby.
- Montážní deska: Pro snadné horizontální umístení príslušenství je montážní panel vertikálne oznacen v 10 mm intervalech. Nahore a dole jsou otvory usnadnující upevnení kabelu. Upevnený na tlakove privarených cepech M8 k zadní strane skríne. Všechny postranice od 800 mm jsou vyztuženy ohnutými okraji. Pomocí príslušenství AMG lze upravit polohu montážního panelu na jakoukoli hloubku.
- Otvor príruby: Je umísten zcela na zadní strane skríne a usnadnuje uložení kabeláže na montážním panelu.
- Ochrana: IP 55 | TYPE 12 | IK 10. Pro venkovní instalaci je doporuceno užití protideštového krytu, ARF, a 100% polyesterového laku plus protikorozního ochranného primeru. Pri venkovní a vnitrní instalaci musí být zohlednena odolnost vuci korozi.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Dodávka: Skrín s dvermi a montážní deskou (není zahrnuto pro císla položek koncící PER5). Pro výšky 600 mm a více, dva montážní profily na každých dverích. Prírubové desky s tesnením, kovový dvoubitový 3mm klíc a montážní príslušenství. Zemnící zarízení.
Specifikace
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Body Thickness
16ga
Body Thickness
1.5mm
Tloušťka dveří
14ga
Tloušťka dveří
2mm
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.