Hloubkové oddelovací lišty | Stojící skríne, VBD
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Hloubkové oddelovací lišty | Stojící skríne, VBD
Hloubková oddelovací lišta rozširuje možnosti montáže ve skríni, kterou rozdeluje na dva využitelné prostory.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- Popis: Montují se do stredu skríne o šírce 1200 mm nebo 1600 mm (nahore a dole) a rozdelují skrín na dve montážní sekce o šírce 600 mm resp. 800 mm. Toto usporádání umožnuje samostatnou montáž príslušenství jako CAB(P), CBU, CLPK, CLPF apod. po jedné strane skríne. Príslušenství umožnuje hloubkové nastavení pomocí rastru otvoru 25 mm.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 1.75 mm
- Množství v balení: 1 pár s montážním príslušenstvím.
- Požadavky na montáž: Pro montáž nutno doplnit VBK. Pro kompletní montážní vybavení sekce nutno doplnit VB.
Specifikace
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkovaná Ocel
Tloušťka
0.07in
Tloušťka
1.75mm
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.