Tištěné panely

Tištěné panely

Přizpůsobení tištěných panelů

Printed Panels

Digitální tisk je nejnovějším přírůstkem našeho rozsáhlého sortimentu přizpůsobení, což znamená, že společnost Eldon může našim zákazníkům poskytnout plně dokončené čelní panely a zakázkové skříně s konzistentní kvalitou a naprostou spolehlivostí.

KDY A JAK

Nové přizpůsobení tištěných panelů pro naše skříně je připraveno od 24. dubna 2017.

Tiskový systém založený na vyrovnávacích kolících nabízí vysoce přesné polohování a zarovnání grafického návrhu. Ve srovnání s použitím samolepek bude umístění vašeho návrhu na všech skříních stejné! Mezi běžné aplikace digitálního tisku patří označování konektorů, spínačů a portů, přidávání speciálních a detailních grafických prvků, jako jsou loga společností, čárové kódy a kódy QR, které nahrazují štítky/nálepky na dveřích elektrických skříní; šetří tak námahu, čas a možné chyby, prodlužují životnost barev a udržují nízké náklady na přizpůsobení. Více zdrojů uvádí, že UV tisk vydrží déle než 100 let.

VÝHODY

FlexibilitaNáš digitální tisk využívá techniku polotónů, která vytváří barevné tisky smícháním různých hustot malých kapiček. Tato technika je ideální pro grafiku s vysokým množstvím detailů, jako jsou přechody, efekty CGI nebo překrývající se barvy, přičemž lze použít všechny požadované barvy bez vlivu na konečnou cenu.
OdolnostVšechny naše digitální inkousty nabízejí vynikající přilnavost a odolnost
PoužitíKompatibilní pro vnitřní i venkovní použití, odolný proti poškrábání. Potištěný povrch je odolný vůči UV záření
Rychlé a nákladově efektivní Díky snadnému nastavení a nízkému plýtvání je digitální tisk mnohem rychlejší a ekonomičtější než serigrafie nebo tradiční použití samolepek/štítků.

MOŽNOSTI TISKU

Co Grafika komplexní kvality v plnobarevném rozsahu CMYK
KdeMožné na různých typech textur a materiálů, jako je měkká ocel, hliník, sklo a plasty
Maximální výška objektu Tisk se provádí na velké rovné ploše s maximální výškou objektu 64 mm
Rozměry povrchu Lze tisknout až 1 600 × 3 000 mm
Velikost písmaČíst lze texty od velikosti písma 4 body, doporučuje se však minimálně 8 bodů
Čárový kódTloušťka jednoho čárového kódu nesmí být menší než 0,25 mm, což platí pro standardní rozměry podle standardního čárového kódu EAN-13

JAK ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU pro zákaznickou úpravu skříně s tiskem

Budeme postupovat stejným způsobem jako u našich speciálních skříní. Požadavky budou následující:

- Tištěný produkt. Část produktu, která má být vytištěna.

- Přibližné rozměry všech tištěných objektů.

- Množství (jednotka)

JAK SI OBJEDNAT zákaznické úpravy skříní s tiskem

Budeme postupovat stejným způsobem jako u speciálních skříní. Požadované informace jsou následující:

- Obrázkový soubor pro tištěné objekty: pro zajištění nejvyšší kvality tisku doporučujeme vektorové grafické soubory (zejména DXF nebo DWG), přijímáme také formáty JPEG/PDF/AI/CDR/EPS/PSD. Potřebujeme přesné pokyny k tomu, abychom produkty poskytli v souladu s vašimi požadavky.

- Specifikace o umístění návrhu v rámci skříně

DOTČENÉ PRODUKTY

Řada samostatně stojících

Dveře, odnímatelné panely

Řada montovaných na stěnu

Dveře, těsnicí pláty

Svorkovnicové skříňky

Kryt

Konzole HMI

Dveře, víka a odnímatelné panely

Ovládací skříně HMI

Přední plát a dveře

Časté dotazy

Rozdíly při použití digitálního tisku nebo serigrafie

Proč je digitální tisk nákladově efektivnější než sítotisk?

Je nákladově efektivnější, protože nejsou potřeba drahé nástroje – ideální pro malé objemy.

Jaký druh tisku je rychlejší?

Digitální tisk je výrazně rychlejší než tradiční sítotisk. Díky snadnému nastavení a nízkému odpadu je digitální tisk mnohem rychlejší než sítotisk, navíc nabízí možnost snadných úprav a aktualizací kdykoliv během procesu.

Kolik barev mohu tisknout na jeden projekt?

Při plném spektru barev CMYK budou náklady stejné, pouze bílá barva bude uvedena samostatně. U sítotisku je třeba každou barvu tisknout zvlášť; čím více barev se použije, tím déle trvá tisk. Navíc je k dispozici pouze asi patnáct standardních barev.

Technika

Je naší specializací digitální tisk? Sítotisk? Obojí?

Specializujeme se na digitální tisk. Máme technologii pro sítotisk, ale tuto službu nenabízíme, a to kvůli rychlému výkonu digitálního tisku, jeho vysoké kvalitě a trvanlivosti.

Jaká technologie se používá ve srovnání se sítotiskem?

Digitální tisk vytváří mírně vystouplý a texturovaný povrch, zejména ve srovnání se sítotiskem, kde se používají samonivelační barvy, které vytváří hladký povrch, prakticky nerozeznatelný dotykem. Digitální tisk se nanáší lineárně pomocí UV inkoustových hlav, které skenují povrch a okamžitě inkoust vytvrzují. To znamená, že inkoust může částečně stékat (samonivelace), což vytváří jemnou lineární texturu, která je patrná zejména u velkých jednobarevných ploch.

Obrázky/text

Co se týče návrhu, existují nějaká omezení?

Digitální tisk umožňuje mnohem jednodušší vytváření různých iterací. Podrobné výkresy, jako jsou čárové kódy, QR kódy nebo číslování, lze snadno vytvořit.

Jaké formáty souborů podporujeme?

Podporujeme jakýkoli formát souboru. Pro nejlepší kvalitu tisku preferujeme formát DXF. Formát souboru SolidWorks je také v pořádku.

Je požadováno minimální rozlišení (v pixelech)?

Minimální rozlišení je 150 x 150; to se může lišit v závislosti na složitosti a velikosti tištěného obrazu.

Existuje maximální velikost souboru?

Ne, maximální velikost souboru není omezena.

Jak se definuje umístění tisku na povrchu? Potřebujeme soubor s přesným umístěním?

Ano, potřebujeme přesné instrukce, abychom mohli dodat výrobky v souladu s vašimi požadavky.

Přizpůsobení tištěných panelů

Máme nějaká omezení v tom, co lze vytisknout?

Ne, můžeme vytisknout jakýkoliv obrázek

Máme nějaká omezení ohledně materiálu, na který chceme tisknout?

Můžeme tisknout téměř na jakýkoli povrch, včetně skla, oceli, hliníku a měkké oceli.

Existuje minimální tloušťka desky? A maximální tloušťka?

Ano, tloušťka je v rozmezí od 0 do 64 mm. Jsme schopni zvýšit maximální tloušťku na 100 mm při tisku pomocí záložního zařízení, ale všechny naše nabízené produkty (dveře, boční stěny a panely) mají výšku nižší než 64 mm.

Dokážeme zpracovat jakýkoli rozměr desky? Existují ohledně toho nějaká minimální nebo maximální omezení?

Můžeme zpracovat jakoukoliv desku o rozměrech pod 1600 x 3000 mm

Potřebuje náš produkt před jeho přijetím nějaké ošetření nebo povrchovou úpravu?

Ne, povrch by měl být čistý a odmaštěný, ale není nutné žádné speciální ošetření.

Můžeme tisknout na desky jakéhokoli tvaru (např. zakřivené, rovné)?

Tisk je možné provádět na rovné povrchy s maximální výškovou odchylkou do 5 mm. Nejlepší kvalita tisku je na rovné ploše, naopak s rostoucí výškovou odchylkou kvalita tisku klesá.

Poskytujeme technickou dokumentaci (odolnost proti UV záření, kritéria výběru vhodné kvality tisku pro různé podmínky, porovnání různých technik)?

Ano, pokud je to požadováno.

Jsou potištěné panely vhodné pro vnitřní i venkovní instalaci? Je barva odolná vůči UV záření?

Ano

Proč je bílá barva dražší než jiné barvy?

Pokaždé, když je požadován tisk bílým inkoustem, musíme u zařízení provést dvouhodinový čistící proces. Pokud máte více objednávek zahrnujících tisk bílým inkoustem a můžeme je časově sladit a vytisknout současně, účtujeme poplatek za bílý tisk pouze jednou. Tento proces čištění je nezbytný pokaždé, když tiskneme bílým inkoustem, protože bílá inkoustová kazeta by měla být instalována na stroji pouze při tisku bílé barvy a na trhu není příliš často požadována.