Budovy

Budovy
JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ, RYCHLÉ VÝSLEDKY

NVent HOFFMAN má nákladově nejefektivnější a snadno dostupná řešení

Komerční dodavatelé odpovědní za elektroinstalaci mají jednoduché priority: udělat práci správně, bezpečně a rychle. S produkty řady nVent HOFFMAN, které jsou vhodné pro tisíce elektrických aplikací, se mohou dodavatelé více zaměřit na splnění termínů projektu a méně na zajištění správných komponentů.

  • Kompletní portfolio pro komerční trh
  • Neustále inovujeme a vytváříme cenově nejvýhodnější řešení
  • Dostupné prostřednictvím místních elektro distributorů a v devíti regionálních skladech.
  • Navrženo a vyrobeno podle nejvyšších standardů UL a NEMA pro zajištění vynikající ochrany kritických součástí

Dodáváme to, co očekáváte – celou řadu řešení, na která se můžete spolehnout, s funkcemi šetřícími náklady a která jsou k dispozici, když je potřebujete.

Interaktivní nástroj pro komerční budovy

Kliknutím na obrázek níže a pak na jednotlivé oblasti získáte další informace o řešeních nVent HOFFMAN pro komerční budovy.

Commercial Building Interactive Tool

Komerční skříně

Medium Hinged-Cover Type 1

Střední kryt s panty, typ 1

Screw-Cover Drip-Shield Type 3R

Ochrana proti kapání s krytem připevněným šrouby, typ 3R

Screw-Cover Type 1

Kryt připevněný šrouby, typ 1

Horizontal-Mount Type 3R

Horizontální upevnění, typ 3R

Kabelové systémy

Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 1

Přímý díl s bočním vkládáním a výklopným krytem, typ 1

Straight Section Lay-in Flat-Cover Type 1

Přímý díl s bočním vkládáním a plochým krytem, typ 1

Screw-Cover Wiring Trough Type 3R

Kabelový žlab s krytem upevněným šrouby, typ 3R

Prostředky