Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

nVent HOFFMAN News

新闻

nVent HOFFMAN News

Updated PWA6000 capabilities optimizes wire processing

PWA6000 性能升级,进一步优化客户线缆加工作业

nVent HOFFMAN PWA6000 线缆加工中心以优化线材生产、缩短高达 75% 的加工时间而备受青睐。现在,其性能再次升级,能够精确处理长度短至 115 毫米(4.5 英寸)的线缆,并可切割和剥离截面积高达 6 平方毫米 (10 AWG) 的线缆。 PWA6000…
nVent HOFFMAN Extreme Environments Air Conditioners

nVent HOFFMAN 极端环境空调

nVent HOFFMAN 极端环境空调系列是业内首创,能为严苛环境中的关键控制设备和装置提供更耐用、更可靠且使用寿命更长的终极保护解决方案。作为唯一通过 UL Type 4X 和 IEC IP66 及 IP69 严格认证的空调产品,极端环境空调系列能在水处理、石油天然气、海上/沿海、石化、制药…
HOFFMAN-WBNR-H88722-DIPHnews450x350-USEN-2211.jpg

nVent HOFFMAN 深度内部型材 (DIP) 系列产品现具备更高安全性和抗振性

致力于持续改进的 nVent 重新设计了 nVent HOFFMAN 深度内部型材 (DIP) 前支架和型材,以提升紧固安全性并确保在振动环境中取得高性能表现。 观看演示视频 如今,得益于支架后部的滑动接触面将螺栓扭矩转化为精确水平力,前支架的力矢量可对机柜施加均匀压力。同时…
Draft-nVent-WEBNR-H87181-Datacenterimage-EN-2106.jpg image

nVent 收购 CIS Global

收购加强了 nVent 在数据中心和网络解决方案方面的全球产品供应通过增加智能机架配电和服务器滑轨,扩展电源管理先进技术的能力顺应全面电气化的发展趋势,增强 nVent 的产品/市场定位伦敦 -- (BUSINESS WIRE) -- 全球电气连接和保护解决方案领导者 nVent Electric…
nVent HOFFMAN 75th Anniversary news

庆祝成立 75 周年

nVent 高度赞扬 Hoffman Enclosures 在持续创新、优秀品质和卓越服务方面的引领作用。 Hoffman Enclosures 的传奇即于 75 年前,当时其创始人 Harry Hoffman 设计出了一款创新的自动化冲压防护装置。这款超时代防护产品不仅保障了工人安全…
Global IEC Portfolio.png image

nVent 推出全球 IEC 标准机柜全系列产品,为工业应用提供最佳防护

伦敦 -- (BUSINESS WIRE) --为践行“重新定义装配与订购的便捷体验”承诺,全球电气连接和保护解决方案领导者 nVent Electric plc (纽约证券交易所代码:NVT)(以下简称“nVent”)今日宣布推出符合国际电工委员会 (IEC) 标准的全系列机柜及配件产品组合…
Express Modification News

nVent 推出标准机柜快速改装服务

伦敦 -- (BUSINESS WIRE) --全球电气连接和保护解决方案领导者 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT,简称“nVent”)今日宣布推出一项快速改装服务项目,以确保美国客户在业务急需时能及时获得所需解决方案。该服务项目通过 nVent HOFFMAN…