Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
nVent HOFFMAN Extreme Environments Air Conditioners

nVent HOFFMAN 极端环境空调

nVent HOFFMAN 极端环境空调系列是业内首创,能为严苛环境中的关键控制设备和装置提供更耐用、更可靠且使用寿命更长的终极保护解决方案。

作为唯一通过 UL Type 4X 和 IEC IP66 及 IP69 严格认证的空调产品,极端环境空调系列能在水处理、石油天然气、海上/沿海、石化、制药、采矿等极端环境中长期保持最佳冷却性能。此外,极端环境空调提供最高级别的防水防尘保护,符合 IEC IP66 和 IP69 评级标准。

减少停机时间和成本

  • 极端环境空调采用内外兼修的耐久性设计,配备 FDA 认证的氯丁橡胶密封圈、全倾斜式外罩(减少液体和颗粒物积聚及细菌滋生)和不锈钢组件,所有这些措施都有助于减少停机时间和更换成本。
  • 该行业领先解决方案可直接冲洗,无需额外防护,其环境密封可承受高达 20 厘米水柱真空。
  • 极端环境空调提供多种型号,均配备便于选型的优质功能,可与符合 UL Type 4X、IEC IP66 和 IP69 标准的机柜配套使用。
  • 此外,产品还享有顶级的售后服务支持、区域备件库存和有竞争力的标准保修服务。

现已上市

了解更多 nVent HOFFMAN 极端环境空调信息,请访问产品页面

如有任何疑问,请联系您最近的 nVent HOFFMAN 销售代表。感谢您的一贯支持!