nVent HOFFMAN News

新闻

nVent HOFFMAN News

nVent partnered with Bakersfield College

nVent 携手 Bakersfield College 学院提升学生体验

成功案例在过去的一个学年里,nVent 在制造业务代表 Nelson & Associates 的协助下,与 Bakersfield College 学院建立了合作伙伴关系。本次合作为参加 Bakersfield College 特定课程的学生带来了益处,通过实践培训和产品应用…
Honeywell Excellent Supplier Award

nVent(中国)公司凭借出色质量与交付能力,获霍尼韦尔“优秀供应商”奖

霍尼韦尔于 2 月 27 日授予系统保护部门“优秀供应商”奖,以表彰其在质量与交付方面的卓越表现。销售主管 Irene Ding 代表 nVent 出席霍尼韦尔供应商颁奖活动并领奖。超过 180 家霍尼韦尔供应商出席了此次活动。nVent HOFFMAN…
Climate control portfolio news

致力于提供行业领先的气候控制解决方案

nVent Hoffman 始终致力于气候控制创新,并为各类环境提供卓越的热管理解决方案,以提升系统韧性并延长关键部件的使用寿命。尽管热管理业务部门及相关品牌 RAYCHEM、TRACER、NUHEAT 和 PYROTENAX 已从 nVent 剥离,但我们系统保护业务部门的产品组合并无变化…
Seismic kit - news thumbnail

全球 IEC 产品组合新增 4 区抗震认证附件,现货供应

nVent 面向全球供货的 nVent HOFFMAN IEC 认证级机柜产品组合最近推出全新现货附件,以帮助需要在地震带以及剧烈振动的高风险环境开展业务的客户提升抗震能力。由镀锌钢制成的新型加固套件(SBK-Z4 系列)和实心基座(PSB-Z4 系列)现已上市,适用于标准 MCS 机柜。它们符合…
Crompton Controls

nVent HOFFMAN ModCenter 助力 Crompton Controls 提升企业绩效

Crompton Controls 在全面搜寻多种自动化解决方案后,最终选择了 nVent HOFFMAN ModCenter — 一款用于电气控制面板和机柜加工制造的多功能自动化改造引擎。在成立 120 周年之际,Crompton Controls 希望公司能够在下一个 120…
Internal baying bracket

全新改进的内部并柜支架提供更可靠的固定效果

重新设计的 nVent HOFFMAN 内部并柜支架(CCI 系列)现可为落地式机柜的连接提供更可靠的固定效果。这款快速固定并柜支架采用专利免工具卡入式技术,客户可以更快速、更轻松地按正确间距将可组合机柜拼接起来。此外,这款支架经过重新设计,可在振动环境中保持出色性能。对于需要更高固定安全性的应用…
Mod Center Upper Clamping System

材料加工更快更安全

新型 ModCenter 上端夹持系统现已上市。新型 nVent HOFFMAN ModCenter 自动上端夹持系统使材料加工更快、更简单、更精确。只需调整夹具并将安装板固定,即可将平板材料(包括低碳钢、不锈钢、非金属、铝、铜等)固定到机床上。然后就可以退后,放心地依靠 ModCenter…
Novatek

Novatek 采用 nVent HOFFMAN ModCenter 163 实现流程自动化,生产效率提升一倍

成功合作案例该解决方案帮助意大利领先控制柜制造商提升质量并降低成本。二十余年来,总部位于意大利帕尔马的面板制造商 Novatek S.R.L. 始终以优质产品和卓越服务赢得忠实客户群体。为优化和自动化其生产流程,该公司最终选择了 nVent。项目背景作为意大利政府鼓励产业数字化的“工业 4.0…
HOFFMAN-WBNR-H89215-IP54-EN-0323-450x350

局部门板防护等级升级

致力于持续改进的 nVent 重新设计了 nVent HOFFMAN 深度内部型材 (DIP) 前支架和型材,以提升紧固安全性并确保在振动环境中取得高性能表现。 如今,得益于支架后部的滑动接触面将螺栓扭矩转化为精确水平力,前支架的力矢量可对机柜施加均匀压力。同时,型材的后部支撑结构也经过优化…
Hoffman-Web-H87700-ControlGlobalAward-EN-2201 web.jpg image

nVent HOFFMAN 在《Control》杂志“读者选择奖”中荣获第一机柜品牌

值此《Control》杂志“读者选择奖”创立 30 周年之际,Hoffman Enclosures 作为自奖项设立之初便蝉联榜单的常青品牌,持续获得行业认可。尽管我们曾以多个不同名称参评,但此次再次被读者票选为机柜品类第一名,我们深感荣幸。 该奖项采用完全开放的投票机制…
HOFFMAN-WBNR-H88722-DIPHnews450x350-USEN-2211.jpg

nVent HOFFMAN 深度内部型材 (DIP) 系列产品现具备更高安全性和抗振性

致力于持续改进的 nVent 重新设计了 nVent HOFFMAN 深度内部型材 (DIP) 前支架和型材,以提升紧固安全性并确保在振动环境中取得高性能表现。 观看演示视频 如今,得益于支架后部的滑动接触面将螺栓扭矩转化为精确水平力,前支架的力矢量可对机柜施加均匀压力。同时…
nVent HOFFMAN stainless steel rain hood, MSST, redesigned for improved ease of use

nVent HOFFMAN 不锈钢防雨罩 MSST 系列全新升级,使用更便捷

nVent 对 nVent HOFFMAN 不锈钢防雨罩 MSST 系列进行了设计改进,使客户能够更快、更轻松地为落地式机柜获得必要的额外保护。为了最大限度地保护电气组件免受天气相关因素的影响,MSST 安装在机柜顶部,形成一个斜坡式顶盖,防止雨水在机柜上积聚或在门打开时滴落到机柜内…