Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
打印
Updated PWA6000 capabilities optimizes wire processing

PWA6000 性能升级,进一步优化客户线缆加工作业

nVent HOFFMAN PWA6000 线缆加工中心以优化线材生产、缩短高达 75% 的加工时间而备受青睐。现在,其性能再次升级,能够精确处理长度短至 115 毫米(4.5 英寸)的线缆,并可切割和剥离截面积高达 6 平方毫米 (10 AWG) 的线缆。

PWA6000 可实现全自动化线缆加工,包括定长切割、剥离、压接、标记和捆扎等工序,从而显著提高生产效率,并确保一致性和精准性。该设备会在两侧放置线箍,并在线缆上打标。成品线缆会按照预先设定的顺序用胶带捆扎在一起,以优化装配过程中的拣选。

新增的短线缆加工功能,结合针对预制线缆的全自动化流程,能够优化控制面板的布线过程,并减少材料消耗,从而有效降低客户成本。

客户收益:

  • 优化线缆加工作业
  • 减少浪费管道中的空间
  • 减少浪费