Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

高密度液冷服务与维护

高密度液冷数据中心基础设施的服务和维护
高密度液冷数据中心基础设施的服务和维护

欢迎来到数据中心冷却技术的前沿。

联系我们

欢迎使用 nVent 数据中心液冷服务

我们已部署超过 1.5GW 的冷却系统,专注于能够实现最佳性能的高密度液冷解决方案。我们的产品系列(从直排式冷却系统到冷却剂分配装置)均以可维护性为首要考虑,配备热插拔组件、先进的控制器和易于更换的过滤器。为确保顺利完成安装过程,我们通过广泛的生产线末端测试程序严格测试、冲洗和密封我们的液冷产品。我们的设计和工程工作遵循六项核心原则,这些原则优先考虑可靠性、效率和简单易用的可维护性。

液冷服务范围:

在客户地点安装产品提供常规预防性维护以延长产品使用寿命为保修期内出现的缺陷和故障提供保修维修服务

liquid-bg-(x1).png



ANoka narrow.png

从设计之初
就考虑到了可维护性

nVent 的高密度液冷产品在设计之初就考虑到了可维护性,确保了从设计到安装的流畅体验。

我们全面的生产线末端测试程序可对每个液冷装置进行严格测试、冲洗和密封,确保其到达您的现场后即可顺利安装。nVent 注重可靠性和效率,致力于提供最先进的冷却解决方案,以满足现代数据中心和高性能环境的需求。

联系我们


RDHX 的可维护性
InRow CDU 接口
更换 InRow CDU 上的过滤器
nVent LTA Sidecar 的可维护性



安装和预防性维护计划

Untitled-2-03 1.png

客户责任

遵循使用指南:按照制造商规格操作产品,以确保最佳性能。

及时报告问题:快速报告所有问题,以减少潜在停机时间。

维护途径:提供定期维护和维修的途径,以确保系统平稳运行。

Untitled-2-01 1.png

安装

预安装:现场评估、基础设施验证和调度,可确保准备就绪。

安装:拆箱、检查、装配、校准、配置和性能测试。

安装后:后续支持,可确保满意度和系统性能。

Untitled-2-02 1.png

预防性维护

灵活的维护计划:每季度或每半年现场维护一次,可选配远程监测以获得主动支持。

全面保养:包括检查、清洁、软件更新、校准、性能检查和反馈收集。

SCHROFF-3DANI-N00262-RDHXProRearDoorCooler-EN-1.gif

常见问题解答

nVent 提供哪些服务?

nVent 的服务套餐主要包括高密度液冷系统的安装、启动和预防性维护,此外还可以提供集成、培训和设计服务。

nVent 为什么提供这些服务?

nVent 全面参与端到端液冷解决方案的整个实施流程,涵盖产品设计、设备制造及全球部署。凭借 20 年丰富的液冷经验并结合专业知识,nVent 确保客户的冷却方案得到有效部署,并满足高质量的安装和维护标准。

谁负责安装和维护 nVent 设备?

nVent 的专业服务网络是 nVent 业务的延伸。我们的服务小组在 nVent“全球专业服务”团队的协助下,为 nVent 设备的安装、调试及维护提供全程支持。

安装 nVent 设备需要多长时间?

安装和调试时长取决于所部署的设备。

安装单个冷却分配装置 (CDU) 可能需要 1-3 天,取决于解决方案是机架安装还是成排安装,而采用技术冷却系统回路 (TCS) 的大型系统或项目的启动时间则更长。安装 RDHX 和传统风冷式系统需要 1-3 小时,具体取决于机架数量。

每次部署都是独一无二的,nVent 将根据客户要求,精心设计工程方案并给予有效实施。

服务级别协议的有效期是多久?

nVent 服务级别协议的有效期为 2 至 5 年,可按年续约递增。服务级别协议的有效期与系统的保修、预防性维护及延保期限匹配。nVent 的 Spark 套餐提供预防性维护服务,可降低被动维护事件的发生概率。

nVent 在全球范围为其所有液冷产品提供 2 年标准保修,这源于我们对自身系统的高度自信及严格的终检流程。

nVent 的设备部署在哪些地方?

nVent 的设备在全球广泛部署,且部署国家/地区的数量仍在快速增长。自 2020 年以来,nVent 部署了超过 1.5GW 的液冷系统。

优化性能,最大限度延长正常运行时间

Three Key Technologies for The Liquid Cooled Data Center

创新的冷却技术与顶级服务相结合

nVent 专注于数据中心的液冷技术和架构,包括冷却水后门热交换器、直排式和机架式冷却剂分配装置以及机架和设施歧管。

了解更多信息
02 DNS news thumb3

为冷却基础设施生命周期提供支持的服务

欢迎来到数据中心冷却技术和顶级服务的前沿。我们的全套服务涵盖安装、启动、维护和维修,旨在最大限度地提高效率和可靠性。

了解更多信息
02 DNS news thumb

保护基础设施投资的维护服务

nVent 服务确保数据中心以最佳性能运行。计划内的预防性维护最终可确保设备以最佳状态运行并减少停机时间。

了解更多信息
Liquid Cooling card

专为优化总拥有成本而设计

nVent 产品在设计之初就考虑到了总拥有成本,易于安装、设置和维护。我们提供从“芯片到制冷设备”的全套解决方案,包括技术冷却系统 (TCS)。

了解更多信息



brochure-cover-mockup.webp

专业服务

无论您需要克服什么挑战,我们都将共同努力寻找完美的解决方案。我们的产品包括标准现货、预配置产品或定制解决方案,是我们在机柜和机架(集机械、电子和热管理于一体)方面的专业技术的结晶。无论您身在何处,请相信 nVent 能够满足您最广泛的应用需求。通过我们的售前和售后服务,我们可以在整个产品生命周期内为您提供支持。

nVent 在全球范围内拥有专业的现场安装和维修技术人员网络,可提供无与伦比的冷却支持和服务,从而快速恢复系统运行。依靠我们获得本地客户服务、区域备件库存和有竞争力的标准保修。还可获得延长保修和预防性维护。




联系我们

联系 nVent 数据中心专家,获得满足您需求的解决方案。