Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

IT 精准滑轨

IT 精准滑轨

灵活的产品功能

作为 AI 时代和高密度计算理想之选的重型滑轨

nVent 在精密滑轨设计和创新方面拥有超过 20 年的经验,与包括领先的 ODM 服务器制造商、云服务提供商和系统集成商在内的业内最优秀的企业合作。

高质量(流程)和设计:

  • 高精度生产设备(辊轧成型/冲压/装配/测试)。
  • 所有产品均符合 RoHS、REACH 法规。
  • 创新的设计能力和 100 多项专利。

适应性强的滑轨宽度:随着服务器机箱为了适应更强大的计算能力而进行扩展,nVent 可以调整滑轨宽度以满足行业标准。

通用兼容性:可在机架上进行免工具安装,滑轨可与任何服务器和孔型配合使用,并可进行定制安装。

线缆管理臂 (CMA):

  • 可在机架两侧进行免工具安装,以实现灵活性。
  • CMA 可扩展至 950 mm。

广泛的产品组合:包括固定导轨、摩擦式滑轨和滚珠轴承选件,各种尺寸的承重最高可达 100 kg。

深度兼容性:可进行调整以适应不同机箱深度。

CIS Server Slide

滚珠轴承滑轨的特点和优点

  • 提供多种尺寸和型材,以满足行业标准
  • 超薄设计,优化空间
  • 超长行程滑轨
  • 一流的 CMA
  • 滑动操作顺畅,便于机箱移动
  • 全开式滑轨,便于接入电缆
  • 整洁运行:无金属屑或噪音
  • 维护简单
CIS Server Slide

摩擦式滑轨的特性和优点

  • 提供多种尺寸,以满足行业标准
  • 坚固耐用
  • 维护简单
  • 低推力/拉力设计

工程能力

  • 20 多年服务全球高端品牌的经验
  • 经验丰富的工程师团队遍布全球各地
  • 用于验证实际滑轨性能和功能的综合测试实验室


最近的创新包括:

  • 新功能:浸入式冷却服务器
  • 可承受更高负载的重型滑轨
  • 更长行程的滑轨
  • 人体工程学改进
  • 与服务器创新相一致的新型材
  • 服务于人工智能的重型滑轨
enlogic benefits3

规模化生产

从数字上看:

  • 超过 160000 平方英尺的制造空间
  • 每年发运数百万条滑轨

我们的能力包括:

  • 辊轧成型
  • 冲压
  • 线材轧辊成型
  • 工程线性运动滑轨
  • 电子装配
Bangkok

Bangkok

Wuxi

无锡