Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

nVent 电气保护解决方案

nVent 电气保护解决方案

在 nVent,我们致力于确保数据中心的安全性与可靠性。我们的电气解决方案旨在提升承包商的安全性,降低作业风险,并为所有者/运营商提供安心保障。选择 nVent,您就是选择助力为每个人创造一个更安全、更可靠的世界。安全是我们的首要任务,我们的创新解决方案致力于提供安全的连接与保护。

ICT Bonding.png



ICT 等电位连接

nVent 提供广泛的信息通信技术设备保护解决方案。这些产品符合行业标准,保护关键资产并充分降低人工成本。nVent ERICO ICT 等电位连接解决方案包括:

ICT Bonding.JPG
  • 架空接地:不可逆压接接头、导线、电缆桥架拼接和接地连接器
  • 机架和机房等电位连接:机架等电位连接导线和连接器、压接端子、接地母线、等电位连接带
  • 架空地板接地:信号参考网、放热连接、实心圆导线接地网 — 连接(线夹、底座固定支架、网板连接器、网状等电位连接接头、压接接头)
Grounding Busbar

接地母线

该等电位面能够提供接近零的电压差,并有效保护人员和设备免受这些事件的影响。

查看产品



设施接地与等电位连接

为什么选择 nVent ERICO 接地解决方案?
通过接地组件、电涌保护和机柜解决方案,nVent 确保电气设备和系统的韧性与可靠性,在保护这些设备和系统方面发挥着至关重要的作用。作为公认的领先供应商,nVent ERICO 提供专为各类电气系统量身定制的工程接地与等电位连接解决方案,确保安全性、可靠性,并符合行业标准。

nVent 接地与等电位连接产品具有多种优点,包括:

  • 专有的电镀工艺使接地棒具有更强的耐腐蚀能力,即使在恶劣环境下也能延长使用寿命
  • 可靠的连接:放热 CADWELD 连接技术可确保稳定且高质量的连接,确保不会随着时间的推移而松动
  • 压接:提供低电阻、无腐蚀的连接,并带有气密密封件,适用于大截面导线以及各类全天候应用场景。
  • 规范合规性:符合 NEC、IEEE 标准
  • 专家支持:为承包商和安装人员提供现场培训、设计协助和技术指导。

了解 PERMAGROUND

Exothermic

放热焊接技术

nVent ERICO Cadweld 放热焊接连接在全球范围内推行与应用 — 迄今为止已超过 1 亿次。

查看产品



防雷

我们为每个规格和项目提供安全可靠的高品质解决方案。防雷需求因具体设施而异。根据电信设施、建筑、电力设施变电站、输配电系统要求的不同,接地与等电位连接的要求都会有很大的不同。不论是哪种情况,高质量防雷系统都会起到以下作用:

  • 保护关键基础设施和资产
  • 在带电导体与连接/接地部件无意间接触时提供保护
  • 在发生雷击时最大限度地保障安全

nVent 提供专为设施和变电站设计的无源和有源防雷系统。

变电站保护:nVent ERICO 系统 3000 为变电站提供了多种保护优势,包括:

优化防雷覆盖范围:集气量法 (CVM) 采用更加科学的防雷分析方法,充分考虑整个三维空间,从而充分增加空气量,减少直接击中的风险,特别适合大型室外区域。

人力节约:nVent ERICO Dynasphere 是一种更高效的避雷针,提供更广泛的保护区域。与静态导线相比,它显著减少了所需避雷针的总数,从而降低了人力和材料成本。因此,nVent ERICO System 3000 的维护工作量相比传统系统大幅减少。

标准合规性:nVent ERICO 是鲜少提供基于 CVM 的防雷系统的制造商,并获得了 IEEE 998—《IEEE 变电站直接雷击屏蔽指南》的认可。

设施保护:System 2000
符合欧洲 IEC 62305、美国 UL 96 和 NFPA 780 标准的滚动球法防雷系统

ERICO-3D-H87511-SYSTEM2000BWR-EN-2201.png



电涌保护

即使配有可靠的接地与等电位连接系统,电气瞬态事件和干扰仍可能会使电气装置受损,增加停机时间。协同式电涌保护系统对于在发生重大电气事件时提供保护至关重要,
同时通过减少低强度瞬态事件的影响,延长设备的使用寿命。

电涌保护不足的风险:

  • 加速设备损坏:服务中断、累积损坏、维护和故障率提高
  • 成本高昂的停机时间:服务中断、财务损失、潜在数据丢失
  • 延迟激增:数据包传输错误,影响实时活动,用户体验差(如缓冲问题)

对于建筑电力和低压应用,nVent ERICO 凭借其产品和专业知识,可针对雷电、建筑系统及其他开关事件引起的电力和通信线路提供全面的电涌保护方案。

早在最初的 IEC 和 UL 低压电涌保护标准制定之前,我们便已进入此行业,随后,我们积极加入全球所有主要电涌保护装置 (SPD) 标准委员会和行业机构(包括 IEEE、IEC 和 UL)。




nVent 抗震支撑解决方案
电气、路径、HVAC 和管道保护

nVent CADDY 抗震解决方案通过确保业务连续性以及关键基础设施和服务的持续运营,在地震发生期间及之后保护数据中心。nVent CADDY 的创新抗震支撑解决方案可降低总安装成本,所提供的安装技术培训和指导确保符合抗震规范和标准。

从设计、施工到验收,我们保持流程透明,以确保充分了解最终的支撑安装状况,无论是需要电缆还是刚性支撑解决方案。

PH31276.jpg image

抗震支撑系统

nVent CADDY 支撑系统为承包商提供高质量、专门设计的解决方案,包括刚性支撑、电缆支撑和钢筋加强件。

查看产品



资源

DNS brochure Caddy

机械、电气和管道抗震支撑系统

请参阅宣传册
DNS-Brochure-Thumbnail erico.png

防雷

请参阅宣传册
EFS brochure

数据中心信息和通信技术 (ICT) 系统连接

请参阅宣传册