Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

新一代液冷与电源产品组合将于 2026 年上市


新一代
液冷
与电源产品组合

nVent 推出新一代液冷与高密度电源标准产品组合,以支持当前及未来的 AI 和 HPC 工作负载。

这两种产品组合将由统一的智能通用控制平台进行管理。敬请关注此页面,获取这些精彩新产品上市的最新动态。

1-hero---family.png

新一代液冷产品组合即将上市


nVent 直排式液冷系统 CDU CX121

面向未来的性能与灵活的设计:nVent CX121 CDU 是一款面向未来的智能型液冷基础设施,凭借最佳流速和可扩展的可靠性,助力各种高密度芯片发挥最佳性能。​

得益于模块化设计带来的可配置性,您可按照具体的应用需求进行配置;而 nVent 服务则可确保为您无缝及时地部署系统,并提供预防性维护,保护您的投资。

1-hero--saturn.png

nVent OCP Project Deschutes 直排式 CDU

值得信赖的供应商和技术保障:作为 Google 公司 Project Deschutes 5.0 的参与者,nVent 是新一代基础设施领域公认的可靠供应商,可为超大规模运营商和托管服务商提供符合最高标准和面向高密度 AI 计算应用的冷却解决方案。

该项目彰显了液冷已成为不断扩展的 AI 基础设施必不可少的解决方案,nVent 不仅实现了控制技术与效率的创新,还确保了这种特定设计的可靠性和标准化。

1-hero--pecos.png

nVent 技术冷却系统 (TCS) 歧管

模块化设计。预先配置。快速部署。技术冷却系统 (TCS) 是 nVent 推出的一款创新型解决方案,它采用模块化设计,具有出色的可扩展性,让您可以快速部署高度灵活的辅助流体网络。它有助于解决工程复杂和交付周期过长的难题,确保您的高密度 AI 和 HPC 计算环境能够按时交付。

1-hero--TCS.png

nVent 机架式 CDU CZ61(交流供电)和 CZ62(直流供电)系统

快速启动 AI 部署:使用架构化的液冷解决方案部署 NVIDIA GB200 和 GB300 机架,它可提供精确的流量和水压,性能达前代 nVent 机架 CDU 的 5 倍之高,还可通过可扩展的“按需增长”模式优化设施的经济性。

nVent 还提供机架和机架歧管以及冷却壁和 RDHx 解决方案,以构建完整的即装即用型解决方案。

cooling-power-imgsCDU 1.png

nVent OCP ORV3、NVIDIA MGX 与服务器机架和机架歧管

即装即用解决方案
作为一家全系列 OCP 解决方案提供商,nVent 现在提供三种新型机架架构,其中包括专为以液冷为核心的 NVIDIA MGX 和 OCP ORV3 部署而构建的平台。这些经过预先验证的 IT 服务器机架解决方案为快速部署最高性能的设备提供了灵活机动的基础,从而支持 NVIDIA 的模块化 MGX 架构和 OCP ORV3 标准,缩短上市时间。

通过将 nVent 全套的相关组件(包括机架歧管、冷却液分配单元 (CDU)、冷却壁及后门热交换器等)集成到一个标准平台上,为您提供了一款强大且可快速部署的解决方案。这种统一的集成化方法可显著提高现代 AI 工厂和高密度计算的可靠性并降低总成本。

racks-cooling-power-imgs.png



brochure-services-dns.png

nVent 高密度液冷服务

让您的液冷基础设施发挥最佳性能:
与 nVent 合作,享受全面的专家服务,包括安装、预防性维护和独有的次日达服务,确保您的设施发挥最佳性能,实现最长使用寿命。

我们的液冷系统总装机容量已超过 1 GW。我们始终提供持续的技术专业技术与监控服务,确保在产品的整个生命周期内最大限度地延长正常运行时间和提高效率,保护您的基础设施投资。


请参阅宣传册




全新智能 PDU 平台即将推出


面向未来的性能:

  • 三相供电,确保高效电能输送

  • 配备高电流和高密度插座,以支持 AI 规模的基础设施

电源管理更轻松:

  • 数据流功能支持数据推送与拉取

  • 内置事件引擎,支持条件规则和自动化,从而简化机架级别管理

设置和操作更简单:

  • 一体化的触摸屏可增强用户体验,实现本地 PDU 控制和关键数据的即时可见性

  • 全新升级网页版 GUI 显示,采用现代化直观设计,并配备可配置的仪表板,时刻为您提供所需的洞察数据

  • 采用 nVent 新一代控制平台,确保电源和冷却基础设施的控制可靠性

1-hero--power.png

准备好开始了吗?立即咨询专家。

联系 nVent 数据中心专家,获得满足您需求的解决方案。