Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

2025 液冷技术最佳实践

Liquid Cooling Best Practices Hero Banner
新闻报道
2025 液冷技术最佳实践

随着人工智能的全面发展,许多新的 IT 和芯片技术都在设计时考虑使用液冷技术。

因为客户需要提高性能和使用新一代 IT 设备,仅部署空气冷却技术的数据中心在未来可能难以满足他们的需求。

TrendForce 最近的报告指出,NVIDIA 的 Blackwell 平台的推出将推动液冷解决方案的广泛采用,在 2025 年将采样率从 2024 年的 10% 左右提高到 20% 以上。

许多数据中心经理和 IT 专业人员正在转为使用液冷技术。液冷技术可以帮助数据中心扩容,同时保持高效的空间和能源使用率。液冷系统提供了有效的解决方案,可达到所需的温度参数并降低冷却系统的能耗。它们还可以通过提高电源使用效率 (PUE),获得良好的投资回报,并降低数据中心设施的总拥有成本。

许多数据中心经理正在寻找有关如何及为何实施液冷技术的指导。以下是液冷行业数据中心经理应密切关注的一些趋势:

Liquid-Cooling-Best-Practices-Article-Image#2.jpg


能源效率

液冷技术是一种高效解决方案,能够满足下一代信息技术设备的温度参数要求,同时降低冷却系统的能耗,从而减少运营成本。液体的传热能力远超空气(达到空气的 3500 倍),原因在于液体的密度比空气大。液冷技术还可以显著提高电力使用效率 (PUE),降低能源成本,并促进环境可持续发展。芯片级液冷技术还可以从源头带走热量,从而进一步提高散热效率。液冷技术可以提高数据中心的散热效率或减少其对空气冷却的需求,从而显著降低整体能耗。

可持续性

液冷技术可以为许多数据中心提供更好的性能,同时帮助它们节省能源并更可持续地运行。更高的 PUE 可以降低能源成本,并帮助数据中心实现其环境目标。此外,更高的芯片密度可以减轻数据中心扩大其物理占地面积的压力,从而降低建筑项目的相关环境成本。液冷技术可能听起来需要大量用水,但其实际上确可以减少水的使用,因为其中许多系统使用闭合的水回路,实现了冷却液的重复使用。这可以最大限度地减少不必要的用水浪费。 在条件允许的情况下,可将太阳能、风能等可再生能源整合至冷却基础设施中,从而进一步提升系统的可持续性。

构建还是改造

为快速扩容以满足高性能AI应用日益增长的需求,数据中心管理者、托管运营商及设施管理人员正面临关键抉择:是新建数据中心,还是对现有设施进行升级改造。这两种方案各具优势——从零开始建设基础设施能让数据中心管理者部署最新的高密度冷却技术,但这类新建项目可能成本高昂,且需在可持续性方面做出权衡。另一方面,改造现有数据中心本身也面临挑战,例如改造项目难以维持正常运行时间和可用性。但是,有一些技术可帮助数据中心扩容,为 H100 GPU 等 AI 芯片提供支持,而无需完全重建其厂房设计。

模块化设计

液冷系统通常可根据客户的特定需求进行定制。模块化和标准设计两种选择使其更容易满足客户需求,并为将来的升级做好准备。通过使用模块化方案,数据中心可以减少初始费用,并可根据需要增加对额外设备的投入。这种方案能更有效地控制总体成本,因为数据中心只需为当前所需的冷却能力付费,同时为未来的需求变化保留灵活的选择空间。

定期维护

定期维护是对所有冷却部件进行定期检查的计划。在定期维护检查期间,务必密切注意安全规程,并确保系统符合相关的行业标准和法规。维护计划和持续监控有助于确保冷却系统高效运行,并尽早发现问题。特别是,运行液冷系统的数据中心应注意水质,并确保根据需要对闭环液体管路中的用水进行更换或清洁。

在 nVent,我们的综合冷却解决方案产品组合提供了适应性强、模块化且可扩展的解决方案,广泛适用于网络、数据中心和通信应用。为数据中心配置装备是一个动态过程,您经常需要添加新的系统。这就是 nVent 的产品采用模块化且可相互兼容的原因所在。提供标准版、改造版以及可完全定制的三种解决方案。您可以获得的优势:卓越的保障与可扩展性。

了解更多有关液冷解决方案的信息 →

nVent History

关于 nVent

我们通过创新的电气解决方案实现连接和保护。我们设计、制造、出售和安装高性能的产品和解决方案,并为其提供保养和维护服务,帮助建设更可持续的电气化世界。

了解更多信息
Data Center and Networking Solutions

数据中心解决方案

nVent 在液冷领域拥有超过 15 年的深厚经验,凭借领先的技术应用实力和全球业务布局,我们始终致力于为合作伙伴的先进计算环境打造高效解决方案,确保其获得卓越的性能与可靠性表现。

了解更多信息
Community Involvement

企业文化

我们鼓励员工大胆思考、勇于创新,从而推动员工敬业度和绩效水平的提升。我们已凭借着我们的企业文化屡获殊荣。

了解更多信息
ESG

新闻与洞察

“新闻与洞察”页面重点呈现了公司最新的财务业绩、战略合作伙伴关系及可持续发展举措,彰显了其在电气连接与保护领域持续创新和履行社会责任的坚定承诺。

了解更多信息