Produktion av solenergi

energy efficiency
Stödjer ständigt växande produktion av solenergi

Användningen av solenergi ökar stadigt. International Energy Association rapporterade att år 2021 var solenergi en av de snabbast växande metoderna för produktion av förnybar energi – näst störst efter vindkraft.

STÖDJER PRODUKTION AV ENERGI FRÅN SOLENS STRÅLAR OCH LEVERERAR DEN TILL BOSTÄDER OCH FÖRETAG

Användningen av solenergi ökar stadigt. International Energy Association rapporterade att år 2021 var solenergi en av de snabbast växande metoderna för produktion av förnybar energi – näst störst efter vindkraft. Hushåll, företag och till och med länder över hela världen investerar i denna teknik för att kompensera för utsläpp av växthusgaser och skapa en mer hållbar och elektrifierad framtid. Solenergiinstallationer från amerikanska företag har fördubblats sedan 2019.

Solenergikonceptet verkar visserligen vara enkelt nog på översiktsnivå – dvs. omvandla energi från solen till el så att vi kan använda den – kräver den faktiska processen för att göra det ett stort urval av elsystem och nVent stödjer denna process på flera platser längs vägen.

HUR SOLENERGI FUNGERAR

Det första steget i denna process är också det mest synliga. Det man föreställer sig när man tänker på solenergi är stora fält fyllda med solpaneler eller paneler på taket på bostäder och andra byggnader som alla är monterade i en vinkel mot solen. Men solpanelerna är bara början. För att kunna ta energi från solen och använda den för att driva glödlampor, datorladdare och elbilar måste den manipuleras och omvandlas så att den kan tillgodose våra behov.

I stora solenergiinstallationer måste den energi som produceras av olika s.k. "strängar" med solpaneler kombineras och modifieras för att kunna flöda ut ur anläggningen i en konfiguration som kan anslutas till elnätet med korrekt spänning och strömstyrka. Hantering och konsolidering av denna stora mängd energi kräver kombinatorer som använder likström från olika strängar och strömblock för att gruppera den. I en kombinatorbox samlas likström upp och kombineras till större ledare.

Men kombination av energi från många solpaneler är bara en del av pusslet. Den energi som produceras av solpaneler är likström. I likström flödar elen i en enda riktning med konstant spänning. Men vårt elnät använder växelström. I växelström flödar elen i båda riktningarna, varvid spänningar i kretsen växlar fram och tillbaka mellan positiv och negativ polaritet. För att vi ska kunna använda elen måste den omvandlas från likström till växelström.

När energin från solpanelerna har kombinerats till en enda ström med el via kombinatorboxar flödar den genom en växelriktare som omvandlar den elektriska strömmen från likström till växelström. Efter denna omvandling kan elen överföras säkert och effektivt till det lokala elnätet.

VAR ANVÄNDS NVENT-LÖSNINGAR HÄR?

Ett av de främsta sätten nVent distribuerar våra lösningar i solenergitillämpningar på är i kombinatorboxar. nVents lösningar spelar en viktig roll i processen för att kombinera flera energisträngar såväl som för att skydda hela anläggningen mot miljöhot.

nVent tillverkar icke-metalliska skåp som passar perfekt för solenergitillämpningar, inklusive utsidan av kombinatorboxar. Icke-metalliska material kan vara mer hållbara och korrosionsbeständiga än metallskåp, vilket gör icke-metalliska skåp bättre lämpade för krävande miljöer där många solkraftsanläggningar byggs. I tillägg till detta erbjuder de bättre isolering mot solens värme – en viktig faktor eftersom utrustning för solenergi naturligtvis placeras på varma och soliga platser.

Men de som konstruerar solkraftsanläggningar kan förlita sig på nVents lösningar för mer än bara skydd av viktig utrustning. Våra flexibla ledare för samlingsskenor kan användas tillsammans med våra kraftdistributionsblock och överspänningsskydd för att bygga säkra och tillförlitliga kombinatorboxar.

Stora solcellsmatriser är vidsträckta, omfattande elsystem som ständigt utsätts för miljön och vädret. nVents lösningar för jordning och potentialutjämning spelar en viktig roll för att hålla dem säkra och i drift. Dessa lösningar kan tillhandahålla skydd för produktionen av solenergi mot skador på grund av blixtnedslag och felströmmar.

Våra flexibla samlingsskenor kan dessutom böjas och vridas på ett sätt som inte är möjliga med traditionella kabellösningar, vilket erbjuder ökad konstruktionsflexibilitet och minskade utrymmesbehov för kombinatorboxar. Många av våra lösningar kan anpassas innan de levereras, vilket gör det snabbt och enkelt för entreprenörer att installera dem. Vi tillhandahåller dessutom produkter som snäppklämmor, tryckklämmor av metall och J-krokar, såväl som ett komplett sortiment med kabelkorgsrännor, perforerade kabelrännor och kabelstegar som kan användas för att hantera kablar och hålla system välorganiserade och skyddade.

nVent tillverkar dessutom kylningslösningar för växelriktare – utrustning som står under den starka solen många timmar varje dag måste skyddas mot värme. Våra kylningslösningar håller denna viktiga utrustning säker och i drift.

Tillväxten inom solenergi kommer bara att fortsätta i takt med att en hållbar och elektrifierad värld byggs ut. Användning av solen som energikälla är en viktig del av arbetet med att minska våra utsläpp av växthusgaser och minska beroendet av icke-förnybara resurser som kol och fossila bränslen. I takt med att länder, företag och enskilda personer arbetar tillsammans för att utöka infrastrukturer för förnybar energi har nVent en viktig roll att spela för att se till att energi från solen kan omvandlas säkert och effektivt sätt till användbar el.

Time and Labour Savings

Ompröva skydd för transformatorstationer

Det kan hända att gamla metoder för att skydda transformatorstationer inte fungerar när förnybara energikällor ställer allt högre krav på elnätets infrastruktur.

Ta reda på mer

Resiliency and Protection

Insikter från nVent: Datacenterinnovation och -hållbarhet

Hör vad nVents CTO Aravind Padmanabhan säger om hur vi diagnostiserar, konstruerar och löser kunders utmaningar i datacenterbranschen.

Ta reda på mer