Skydd för transformatorstationer

Time and Labour Savings
Ompröva skydd för transformatorstationer

Tillförlitlighet, motståndskraft och livslängd är väsentliga funktioner i alla fungerande elnät. Mycket av den utrustning som driver vår elnätsinfrastruktur byggdes för flera årtionden sedan, men den fungerar till stor del fortfarande bra.

OMPRÖVA SKYDDET FÖR TRANSFORMATORSTATIONER

Tillförlitlighet, motståndskraft och livslängd är väsentliga funktioner i alla fungerande elnät. Mycket av den utrustning som driver vår elnätsinfrastruktur byggdes för flera årtionden sedan, men den fungerar till stor del fortfarande bra. Men de metoder som operatörer använder för att skydda denna utrustning måste ständigt utvärderas för att viktiga system ska fungera kontinuerligt och smidigt.

Och i takt med att världen blir mer hållbar och elektrifierad nödvändiggör förändringar av var och hur vi producerar energi ändringar av infrastrukturer. Vind- och solkraftsanläggningar måste exempelvis byggas i områden som uppfyller miljömässiga krav. Men även om energiföretag söker efter soliga och blåsiga områden för energiproduktion kan kunder behöva konsumera denna energi på stora avstånd från den plats där energin produceras. Denna utmaning kräver ett moderniserat elnät som kan transportera el över långa avstånd.

Kraftledningar som sträcker sig över långa avstånd bär el med höga spänningar – mycket högre än det som kan levereras säkert till våra hem och företag. Transformatorstationer spelar en viktig roll i elnätsinfrastruktur – de omvandlar el med hög spänning från kraftledningarna till el med lägre spänning som kan användas säkert i lokala elnät.

TRADITIONELLT TRANSFORMATORSTATIONSSKYDD

Utan transformatorstationer skulle samhällen inte ha tillgång till användbar el. Det är viktigt att dessa anläggningar hålls skyddade mot miljöhot. På grund av transformatorstationers konstruktion – de byggs av relativt höga metallstrukturer och utsätts för miljön – är de särskilt utsatta för blixtnedslag. Den traditionella metoden för att skydda högspänningsledningar och transformatorstationer mot blixtnedslag har varit att dra jordade vajrar över ovansidan av överföringstorn hela vägen in i transformatorstationer. Dessa vajrar kan fånga blixtnedslag och jorda dem säkert utan att utrustningen skadas. Men detta tillvägagångssätt har nackdelar.

För det första blir det dyrt att dra stålvajrar över varje ny transformatorstation och kraftledning nu när världens energiomvandling fortsätter och kräver utbyggnad av vår elnätsinfrastruktur. För det andra är stå benäget att rosta under krävande miljöförhållanden. När de överliggande vajrarna rostar och till slut går sönder kan de ramla ned i elutrustning nedanför och skada eller förstöra den och avbryta driften för elbolagskunder.

AKTIVT SKYDD ÄR ETT MODERNT ALTERNATIV

Energibolag som söker efter alternativa lösningar för skydd mot blixtnedslag kan använda aktiva skyddssystem som nVent ERICO Dynasforere. I dessa system kan en enda ventilationsterminal som är strategiskt placerad på en transformatorstation skydda ett stort område och eliminera behovet av många vajrar. Aktivt skydd använder sofistikerad teknik för att reagera dynamiskt på förekomsten av blixtar (den första indikationen på att ett nedslag närmar sig) och skapa laddade elektriska fält som drar till sig blixtnedslag. Detta ökar sannolikheten för att ett blixtnedslag i systemets skyddsområde träffar systemets ventilationsterminal i stället för utrustningen.

Även med den rätta tekniken är det mycket viktigt att ha ett välkonstruerat, heltäckande system. nVents konstruktionshjälp – baserad på vår egenutvecklade programvara – kan hjälpa energibolag att konstruera tillförlitliga skyddssystem för transformatorstationer. Hos nVent använder konstruktörer vår programvara för att bygga tredimensionella modeller av skyddssystem som hjälper oss att fastställa exakt var terminaler och ledare som skyddar mot blixtnedslag ska placeras. När konstruktionen av skydd mot blixtnedslag har slutförts kan nVents systemkonstruktörer skapa ritningar med utplacering av terminaler såväl som materialförteckningar för tekniker. Tekniker kan ta med dessa detaljer när de producerar kompletta planer för konstruktion av nya transformatorstationer. De kan dessutom dra fördel av nVents expertis inom jordning och potentialutjämning för säkerhet och skydd av transformatorstationer, inklusive jordande elektroder och exotermiska Cadweld-anslutningar som är konstruerade för att hålla under årtionden.

I takt med att framsteg inom förnybar energi gör hållbar elkraft till en möjlighet för fler människor kommer vi att växa för att förlita oss ännu mer på elnätsinfrastruktur. Energibolag ställs inför uppgiften att se till att äldre elnätsinfrastruktur kan klara nya krav. Transformatorstationer är för viktiga för att man ska förlitas på föråldrade system för skydd mot blixtnedslag. nVents system kan öka den tillförlitlighet och motståndskraft framtidens elnät kräver.

TA REDA PÅ MER →

Resiliency and Protection

Insikter från nVent: Datacenterinnovation och -hållbarhet

Hör vad nVents CTO Aravind Padmanabhan säger om hur vi diagnostiserar, konstruerar och löser kunders utmaningar i datacenterbranschen.

Ta reda på mer

energy efficiency

Stödjer ständigt växande produktion av solenergi

Det krävs mycket för att omvandla energi från solen till användbar el – nVents lösningar hjälper till att möjliggöra processen på flera platser längs vägen.

Ta reda på mer