Konstruktionsöverväganden för kontrollskåp i krävande miljöer

Design Considerations for Control Enclosures in Harsh Environments Hero Image
NYHETSARTIKEL
Konstruktionsöverväganden för kontrollskåp i krävande miljöer

Nästan alla fel i förtid i kontrollpaneler är resultatet av otillräcklig specifikation på minst ett av fyra områden: gångjärn, lås, packning och klimatkontroll. Vart och ett kräver unika överväganden och konstruktionsdelar för att stödja problemfri funktion. Kontrollskåp har till uppgift att skydda känsliga kontroller i en mängd olika krävande miljöer. Om sådana varierande miljöförhållanden inte beaktas i systemkonstruktioner kan det leda till skador och kostsamma driftstopp. Vid specifikation av ett skåp som konstrueras med funktioner som är lämpliga för krävande miljöer finns det fyra konstruktionsaspekter som ofta förbises men som det viktigt att beakta. Sådant fokus på detaljer direkt från start förbättrar utsikterna för konstruktionens livslängd. 

Gångjärn 

Gångjärnet ger säker tätning och större säkerhet för skåpet. Avlyftbara gångjärn i rostfritt stål är det bästa valet för skåpdörrar i krävande miljöer för att förhindra fel. 

Dessutom ger de avlyftbara gångjärnen enkel åtkomst till skåpets insida, vilket gör det enklare att utföra modifieringar, integrering, underhåll och inspektioner. De gångjärn som har högsta prestanda är robusta, löstagbara och tillverkade av tåligt material. 

Lås 

Vid val av lås som ska klara krävande miljöer är materialet viktigt. Standardskåplås tillverkade av zinkpläterat material har låg kostnad men lämpar sig i allmänhet inte för krävande miljöer. Rostfritt stål är den perfekta lösningen för hela låsmonteringen.

Ett väl konstruerat lås gör det enklare att få åtkomst till och säkra skåpet, vilket är långsiktigt framgångsrik lösning. När ett verktyg krävs för att låsa och säkra skåpet helt kan det lätt förbises ute på fältet, vilket gör att reglagen utsätts för miljöeffekter och inträngande vätska som regn i utomhustillämpningar. 

Design-Considerations-for-Control-Enclosures-in-Harsh-Environments-Story-Image.jpg

Packning 

Det är viktigt att välja optimal skåpkonstruktion och -utformning för krävande miljöer och en avgörande komponent för att skåpet ska fungera väl är en helt tillförlitlig tätning eller packning. Packningar är den vanligaste felpunkten för kontrollskåp. Packningar och lim måste vara tillverkade av material som är kompatibla med den miljö de installeras i. Hög luftfuktighet, kraftiga temperaturväxlingar och omgivningskemikalier kan snabbt försämra vissa av de vanligaste packningsmaterialen, till exempel polyuretanskum. Val av antingen ett förbättrat material som silikon eller en självhäftande, kompressionsformad silikonpackning är bästa praxis för de mest krävande tillämpningarna som vattenrening och olja och gas. Packningen är den mest kritiska konstruktionspunkten eftersom den skyddar skåpet från extern vätska och fukt. 

Klimatkontroll 

Överväganden avseende krävande miljöer måste prioriteras för att skydda de metaller som är associerade med vanliga kylsystem. De kan omfatta kopparslangar och alla traditionella förångnings- och kondenseringsspolar för kylning av skåpets interna miljö. Sådana spolar och koppar- och lödmaterial kan enkelt skyddas med specifika beläggningar som är utformade för sådana krävande miljöer, till exempel luftkonditionering för extrema miljöer eller andra klimatkontrollsystem med avancerade korrosionsskyddspaket. Skåp kan överhettas på grund av externa faktorer som direkt solljus, termisk bearbetningsutrustning eller interna faktorer som värmebelastningen på komponenter i skåpet. Värme kan skada och avsevärt förkorta livslängden för elektrisk utrustning. Den förväntade livslängden för elektronik halveras för varje steg på 18 grader F som de används över rumstemperatur. 

Förstå klassificering 

När du väljer konstruktionselement för kontrollskåp är det viktigt att vara uppmärksam på klassningar och egenskaper. National Electrical Manufacturers Association (NEMA), Underwriters Laboratories Inc. (UL) och Canadian Standards Association (CSA) är standardiseringsorganisationer som är allmänt erkända i Nordamerika. Deras klassificeringar baseras på liknande tillämpningsbeskrivningar och förväntade prestanda. UL och CSA kräver skåptestning av kvalificerade utvärderare. UL skickar även platsinspektörer till både tillverkare och integratörer för att säkerställa att de följer föreskrivna metoder och materialspecifikationer. NEMA kräver inte testning vid nationellt erkända testlaboratorier (Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL) och överlåter efterlevnadskrav på tillverkaren. Även IP-klassningar är självdeklarerade utan krav på redovisning av gransknings- eller procedurefterlevnad, såvida de inte åtföljs av ett certifikat från ett NRTL. Det är även viktigt att notera att en klassning för ett integrerat hölje inte kan vara högre än den lägsta klassningen för de komponenter som tränger genom höljet, till exempel en HMI-skärm eller en tryckknapp. Det innebär att det är mycket viktigt att säkerställa att både skåpet och komponenterna är rätt klassade för krävande miljöer. 

nVent har en unikt omfattande produktportfölj med skåplösningar för skydd av kritisk elektrisk utrustning för alla miljöer. De här lösningarna är särskilt utformade för att uppfylla alla tillämpningsbehov, för allt från de enklaste till de mest krävande tillämpningarna.  

Läs mer om extrema miljöer och utformningsöverväganden för dem →

nVent History

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.  

Ta reda på mer
ESG

Nyheter och insikter

På sidan Nyheter och insikter visas företagets senaste ekonomiska resultat, strategiska partnerskap och hållbarhetsinsatser, som visar på företagets engagemang för innovation och samhällsarbete när det gäller elektriska anslutningar och skydd.

Ta reda på mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår kultur har belönats med ett antal utmärkelser. 

Ta reda på mer