Extrema miljöer

Extrema miljöer

BÄSTA SKYDD FÖR VIKTIGA KONTROLLER OCH UTRUSTNING I DE MEST KRÄVANDE MILJÖERNA

Extreme Environments Enclosure and AC

Förlita dig på nVent HOFFMAN:s sortiment med skåp och luftkonditioneringsenheter, inklusive några av branschens högst klassade mot intrång av vatten och partiklar

Produktsortimentet för extrema miljöer är certifierad enligt UL typ 4X, IEC, IP66, IP69 och IP69K. Det säkerställer tåligt, tillförlitligt skydd för viktig utrustning och viktiga systemkomponenter som drivs under de mest krävande arbetsförhållandena – oavsett var du behöver placera dem. Du spenderar mindre tid och pengar på underhållsarbete och upplever längre drifttid för systemet.

  • Specifikt konstruerade för de mest krävande miljöerna, inklusive frätande ämnen, hög fukt, luftfuktighet, regn och stora temperatursvängningar
  • Förstklassiga limfria packningar med hållbar, svetsad och jordad konstruktion i rostfritt stål erbjuder den högsta tillförlitligheten för skåp och luftkonditionering
  • Passar perfekt för vatten, avfallsvatten, olja och gas, vid kusten/till havs, petrokemi, läkemedel, gruvor och andra extrema miljöer
  • Helt konstruerade för hållbarhet och tillförlitlighet
  • Flera standardkonfigurationer innebär att du får produkterna snabbare än anpassade eller mycket modifierade alternativ

PRESENTERADE PRODUKTER

Skåp för extrema miljöer

 Skåp för extrema miljöer

Konstruerade och byggda för de mest krävande miljöerna, med en konstruktion av rostfritt stål och patentsökta komponenter som låsbara, avtagbara dörrpaneler och limfri packning

Luftkonditionering för extrema miljöer

 BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.webp

Specifikt konstruerat för att motstå högtryckstvätt med IEC IP66- och IP69-klassiciceringar. Passar perfekt för användning i livsmedels- och dryckestillämpningar med en FDA-godkänd neoprenpackning

Utbytbar EPDM-packning för EE-skåp

 XD56E_ExtremeEnclGasketEPDM_sg.webp

EPDM-material är utmärkt för de flesta industriella och utomhustillämpningarna, med ett temperaturområde på -50–120 °C (-58–248 °F)

RESURSER