All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH4474.jpg image

C-FIX mutter/bricka

Hårdvara för fästning till stag och kanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
C-FIX Mutter/bricka, M8 Gäng
PH4658.jpg image

U-kanals styrarm, perforerad med stag

Stagkanal med väggmonteringsplatta.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 250 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 300 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 400 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 500 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 600 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 800 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 1 000 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 1 300 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
PH4466.jpg image

C-kanal typ E0L, perforerad

Används för att skapa stagkanalramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
C-kanal type E0L, perforert, 27 mm x 15,5 mm x 1,25 mm
PH5375.jpg image

U-formad bricka med C-kanal

Brickan för att fästa hårdvara, designad för användning med C-kanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
U-formad bricka för C-kanal, 28 mm x 15 mm, 10,5 mm Hål
U-formad bricka för C-kanal, 31 mm x 13,5 mm, 8,5 mm Hål
U-formad bricka för C-kanal, 39 mm x 17,5 mm, 8,5 mm Hål
U-formad bricka för C-kanal, 35 mm x 10 mm, 10,5 mm Hål
PH5620.jpg image

U-kanaltyp UC, perforerad

U-kanaler för att skapa ramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
U-kanal UC, perforert, stål, pregalvanisert, 30 mm x 30 mm x 2 mm
PH5394.jpg image

Stödstag typ A, spår

Stagkanal med väggmonteringsplatta, typ A.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Stagkonsolarm typ A, spårad, stål, EG, 2,5 mm x 150 mm x 41 mm x 41 mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, VG, 2,5mmx150mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, S316, 2,5mmx150mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, EG, 2,5mmx200mmx41mmx41mm
Stagkonsolarm typ A, spårad, stål, HD, 2,5 mm x 200 mm x 41 mm x 41 mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, EG, 2,5mmx300mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx300mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, S316, 2,5mmx300mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, EG, 2,5mmx450mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx450mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, S316, 2,5mmx450mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, EG, 2,5mmx500mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx500mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, EG, 2,5mmx600mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx600mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, S316, 2,5mmx600mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, EG, 2,5mmx750mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx750mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx1000mmx41mmx41mm
Stagkonsolarm typ A, spårad, stål, HD, 2,5 mm x 1 200 mm x 41 mm x 41 mm
Stagkonsolarm typ A, spårad, stål, HD, 2,5 mm x 1 500 mm x 41 mm x 41 mm
Stagkonsolarm typ A, spårad, stål, HD, 2,5 mm x 2 000 mm x 41 mm x 41 mm
PH5398.jpg image

Vridbar stolpe basfäste för Strut typ A.

Svängbara konsoler för att skapa kanalramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Svivelstolpfotkonsol för profil typ A, EG
PH2325.jpg image

Platt fäste med två hål

Plana konsoler för att skapa stagramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Tvåhåls platt konsol, Stål, HD, 83 mm, M10 Skruv
Tohulls flatt vinkelbrakett, Stål, HD, 83 mm
PH5406.jpg image

Invändig kanalbricka

Bricka för fästning till stagkanler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Inre profilbricka, 13 mm Hål
PH39820.jpg image

Z-format fäste för Strut typ A.

Förskjutningsfäste för att gå till överlappade stagkanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Z-formet brakett for profil av type A, Stål, HD
PH3906.jpg image

Fjäderbensklämma med U-bult

Balkklämmor för att fästa stagkanaler på takbalkar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Profilbjelkeklemmer med U-bolt, stål, HD, A, C, CC profil
Profilbjelkeklemmer med U-bolt, S316, A, C, CC Profil
Profilbjelkeklemmer med U-bolt, Stål, HD, A, AA, D, E Profil
Profilbjelkeklemmer med U-bolt, Stål, HD, DD Profil
PH32384.jpg image

Kabelspole

Spole av försträckt färgbelagd fasthållningskabel för seismisk förstärkning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kabelrulle, #12 Stöd, Röd
Kabelrulle, #18 Stöd, Vit
Kabelrulle, #36 Stöd, Blå