PH5394.jpg image
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
Struttyp A (1 5/8" x 1 5/8")
Struttyp A (41 x 41 mm)
A. 22 mm
B. 41 mm
C. 41 mm
D. 2"
D. 50 mm
JA 14 x 27 mm

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Compatible Products
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen