All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH5511.jpg image

Rörgänganslutning

Anslutningar och kopplingar för sammanfogning av utvändigt gängat rör eller gänga.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Gjenget konnektor til rør, Stål, EG, 1/2" Tråden
Rörgängskarv, S316, 1/2" Gänga
PH5841.jpg image

Strut kanal typ D, spår

Stagkanal för att bygga trapes, strukturer och stag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Profil av type D, slisset, PG, 3 000 mm x 62 mm x 41 mm
Profil av type D, slisset, PG, 6 000 mm x 62 mm x 41 mm
PH3004.jpg image

SMS8 självborrande och gängande skruv

Industristandard plåtskruv.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Självborrande och gängande skruv, 4,2 mm skruv, 12 mm skruv
PH22491.jpg image

Stöttans seismiska gångjärn

Seismiskt gångjärn för fastsättning på profil eller struktur.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Stag seismiskt gångjärn, 14 mm Hål 1, 11 mm Hål 2
Stag seismiskt gångjärn, 14 mm Hål 1, 14 mm Hål 2
Stag seismiskt gångjärn, 14 mm Hål 1, 17 mm Hål 2
Stag seismiskt gångjärn, 14 mm Hål 1, 21 mm Hål 2
PH19587.jpg image

MATNINGSLEDNING till T-rasterklämma

Lätt att installera, verktygsfria ledningsstöd som ger stabilitet och säkerhet för akustiska applikationer. Ger rätt avstånd för att underlätta inriktning av elektriska lådor, vilket eliminerar ytterligare steg under installationen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Rör till T-systemsklämma, 18–30 mm YD
PH38756.jpg image

Vajerskärare

Trådskärare designad för att exakt klippa CADDY Speed Link-trådrep.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Vaier-taukutter
PH41588.eps image

PEMSA trådkorgsanslutning

Brass terminal for the equipotential bonding of the PEMSA basket trays or for connection to the protective conductor and earthing of the electrical installation.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Bonding Connector
PH34158.jpg image

Rektangulär stolpe bottenplatta

Stolpe för att fästa kanaler på väggar eller golv.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Rektangulär stolpfotplåt, 100 mm x 160 mm x 80 mm
PH6051.jpg image

EBC-balkklämma

Vändbar balkklämma för användning med standardflänsbredd.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Bjelkeklemmer, M6 stang, 16 mm maks flens
EBC Balkklämma, M6 Gäng, 16 mm Max Fläns
nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor

nVent CADDY Speed Link SLK med kilfäste

Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt i olika förborrade betongkonstruktioner.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK with kilankare, 1,5 mm Vajer, 2 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK with kilankare, 1,5 mm Vajer, 3 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med boltanker, 2 mm ​Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med boltanker, 2 mm ​Vaier, 3 m lengde
PH39155.jpg image

Montering av stagets seismiska gångjärnsfäste

Används för att fästa ett stödbaserat seismiskt stöd parallellt med strukturen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Seismiskt ledat stödstag, 14,3 mm Hål
Seismiskt ledat stödstag, 20,6 mm Hål
PH40100.jpg image

nVent CADDY Rod Lock fjäderstål Rod Hängare till C Purlin klipp

Snabbt och effektivt inklämningsfäste för att stödja gängstången på I-balkflänsen för både enstångs- och prefabricerade enheter med hjälp av push-to-install-tekniken.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare för C Upplagsbalkclip, 1,5–4 mm Fläns
nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare för C Upplagsbalkclip, 4–6,5 mm Fläns