All Products
Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)


KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Tilkoblingsenhet til profil type A med gusset, 250 mm x 106 mm x 55 mm

LB3B kabelklämma
Enkel, hammra-på-metod för att säkra flera kablar till ett konstruktionsstålflänselement.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
LB3B Kabelsnäppclips, 12–20 mm Fläns

T-rasterklämma, toppmontering
Lätt att installera datakabel och ledningsstöd som ger stabilitet och säkerhet för akustiska applikationer. Ger rätt avstånd för att underlätta inriktning av elektriska lådor, vilket eliminerar ytterligare steg under installationen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
T-nätclips, toppmonterat, M6 Hål, Gängad

Strukturfäste för grenlinjens fastsättningsstruktur till gängat hål
Fäster fasthållningsanordningar för gängade stänger till en hongänga.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Förgreningsrörfäste, infästning för gängat hål, M10, M12 Gäng

Tryck in ledning till rörklämma
Lätt att installera, verktygsfria ledningsstöd som ger stabilitet och säkerhet för applikationer för ledning till ledning appliceringar.

Knäpp fast ledningen till stång/kabelklämma
Lätt att använda, verktygsfri installation för applikationer med vanlig stång och falltråd. Installera snabbt rör och justera stöden efter behov i fält.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Klämma för Rör till stav/vajer med snäpplås, M4-, M6-, M8-stav, 4,8 mm vajer

nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle med ögla förlängning
Specialändsbeslag som används med CADDY Speed Link i applikationer med lång släpp för att placera justeringen närmare supporten.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle med eyelet förlängning, 1,5 mm Vajer, 0,25 m ”Y” längd

Wire Basket Tray Ceiling Support
The nVent CADDY Wire Basket Tray Ceiling Support is a simple, efficient alternative to traditional strut trapeze systems for wire basket tray installations.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ceiling Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 300 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 450 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 450 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 600 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 600 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 150 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 200 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 200 mm, Black, Pregalvanized

Wire Basket Tray Radius Corner Splice
The nVent CADDY Wire Basket Tray Radius Corner Splice is a simple and effective solution for creating intersections in cable tray runs.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized

Justerbar i-Beam-adapter
Teleskopisk adapterenhet med en hållband som används för att fästa en seismisk stag på en stålfläns.

T-rasterklämma, sidomontering
Lätt att installera datakabel och ledningsstöd som ger stabilitet och säkerhet för akustiska applikationer. Ger rätt avstånd för att underlätta inriktning av elektriska lådor, vilket eliminerar ytterligare steg under installationen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
T-systemsklämma, sidmonterad, M6-hål, gängad